Les besoins de commande et de protection des moteurs sont présents dans tous les secteurs : chauffage, ventilation, air conditionné dans les bâtiments tertiaires ; pompes, compresseurs, convoyeurs, machines dans les bâtiments industriels…
Les nouveaux disjoncteurs moteur, contacteurs et relais thermiques Legrand apportent une réponse à toutes ces applications. Hautes performances, parfaite complémentarité, compacité, facilité de montage, variété des auxiliaires… des qualités qui permettent de les installer dans tous les tableaux de distribution et armoires de commande.

 

Disjoncteurs moteur MPX³ jusqu’à 100 a

    • Haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal.
    • Classe de déclenchement 10.
    • Sensibilité aux pertes de phases.
    • Fixation sur rail DIN 35 mm ou par vis.
    • Association facile avec les contacteurs 3 pôles CTX³.
    • Gamme complète d’auxiliaires de commande et de signalisation et d’accessoires.
 

Contacteurs tripolaires CTX³ et relais thermiques RTX³ jusqu’à 800 a

    • Encombrement réduit.
    • Endurance mécanique et électrique élevée pour une fiabilité maximum.
    • Contacteurs 3 pôles
    • Bornes à vis ou bornes à cage.
    • Gamme complète d’auxiliaires et d’accessoires.
    • Relais thermiques en versions standard et différentielle.
 

Contacteurs CTX³ 4 pôles de 20 à 900 a

    • Les CTX³ sont également disponibles en version 4 pôles de 20 à 900 A (AC-1).
    • Conformes aux normes : IEC 60 947-1,
      IEC 60 947-4-1
    • Peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation
      (CTX³ 4P 40 à 135 A) et d'un module d'interverrouillage.
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés