Aujourd'hui, dans une optique de développement technologique respectueux de l’environnement et pour faire face à un marché en permanente évolution, Legrand propose sa nouvelle gamme d’onduleurs et de fonctions complémentaires capables de garantir une continuité de service maximale à toutes les installations. La conception innovante et la qualité des composants utilisés permettent à nos onduleurs d’obtenir des rendements jusqu’à 95 % pour réaliser une économie énergétique significative.

 

Onduleurs modulaires

Onduleurs jusqu'à 120kVA offrant un degré de sécurité maximum (puissance et contrôle), pour les applications qui exigent facilité d'évolution et rapidité de maintenance.

 
  • ARCHIMODE HE – Onduleurs modulaires triphasés on line double conversion VFI dans armoire Rack 19'' avec puissance de 20kVA à 120kVA

  • TRIMOD HE – Onduleurs modulaires triphasés on line double conversion VFI avec empreinte réduite et puissances de 10kVA à 60kVA

  • MEGALINE et MEGALINE RACK - Onduleurs modulaires monophasés de 1,25kVA à 10 kVA

 

En savoir plus

 

Onduleurs conventionnels

Onduleurs pour une alimentation sûre et fiable jusqu'à 800kVA.

 
  • KEOR T – Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 10kVA à 60kVA

  • KEOR S – Onduleurs conventionnels monophasés de 3kVA à 10kVA

  • KEOR HP – Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 180kVA à 800kVA

 
  • DAKER DK – Onduleurs monophasés on line double conversion VFI convertibles avec puissance de 1kVA à 10kVA

  • KEOR LP - Onduleurs monophasés avec puissance de 1kVA à 3kVA

 

En savoir plus

 

Onduleurs line interactive

Onduleurs jusqu'à 3kVA, protection idéale pour les postes de travail individuels.

 
  • KEOR LINE RT – Onduleurs monophasés line interactive VI avec puissance de 1000VA à 3000VA avec sortie parfaitement sinusoïdale

  • NIKY S – Onduleurs monophasés line interactive VI avec puissance de 1000VA à 3000VA avec sortie parfaitement sinusoïdale

  • NIKY – Onduleurs monophasés line interactive VI avec puissance de 600VA à 1500VA

 

En savoir plus

 

Onduleurs consumer

Onduleurs monophasés de 600VA et 800VA, la solution idéale contre les perturbations du réseau électrique.

 

Caractéristiques générales :

- puissance nominale 600VA et 800VA

- autonomie 10 min

- protection complète : décharge, surcharge, court-circuit et protection thermique

- bouton d'alimentation / indicateurs à LED

- bouton de réarmement du disjoncteur de protection

- démarrage automatique

- port de communication USB

- protection Tel / Modem-Fax

- prises pour différents standards

- indication et signalisat ion conviviales

- remplacement de batterie facile et rapide.

 
2012 Legrand - Tous droits réservés