Les télérupteurs

  • Unipolaire 230 V~

Les minuteries

  • Minuteries multifonctions

Les contacteurs

  • Les contacteurs de puissance
 

Existent en :
- unipolaires 16 A 250 V~
- bipolaires 16 A 250 V~ 
- tétrapolaires 16 A 400 V~ 

Acceptent le passage du peigne d’alimentation. Conformes à la norme NF EN 60669-2-2.

Assurent la mise en marche d’un circuit d’éclairage pendant un temps déterminé.

Acceptent le passage du peigne d’alimentation. Auto protection en cas de poussoir bloqué.

Disponibles en contacteurs de puissance bobine 24 V~  et 230 V~ 

Acceptent le passage du peigne d’alimentation.

 
 

Les relais
temporisés

  • Relais temporisé départ moteur

Les inters horaires
programmables

  • Inter horaire digital

Les inters
crépusculaires

  • Inter crépusculaire monofonction
 

Permettent de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d’un appareil (éclairage, automatisme, signalisation) en fonction d’une durée prédéterminée de 0,1 s à 100 h. Disponibles en retardé à la fermeture, retardé à l’ouverture, clignotant, départ moteur, temporisé à la fermeture, temporisé à la mise sous tension, multifonctions.

Assurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (chauffage, éclairage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé.

Existent en version :
- inters horaires digitaux : avec dérogation temporaire ou permanente. Acceptent le passage du peigne d’alimentation.
- inters horaires analogiques.

Permettent l’allumage et l’extinction d’un circuit d’éclairage en fonction de la luminosité : tombée du jour, lever du jour. Livrés avec cellule photoélectrique montée dans un boîtier Plexo étanche IP 55. Disponibles en monofonction, pré-programmé, programmable.

 
 

Les télévariateurs

  • Télévariateur pour sources fluorescentes à ballast électronique
 

Existent pour :
- charges incandescentes
- sources fluorescentes à ballast électronique.

 
2012 Legrand - Tous droits réservés