DISJONCTEURS DNX³ et DX³

DNX³ 4500 - 4,5 kA
de 2 à 32 A

  • DNX³ 4500
    Uni + Neutre 10 A
  • DNX³ 4500
    Uni + Neutre 16 A

DX³ 4500 - 6 kA
de 1 à 32 A

  • DX³ 4500
    tripolaire 32 A

DX³ 6000 - 10 kA
de 0,5 à 63 A

  • DX³ 6000
    unipolaire 2 A
  • DX³ 6000
    tétrapolaire 16 A
 

Versions disponibles :

- courbes C et D
- Uni + Neutre 230 V~
- 2 types de connexion : vis/vis ou auto/auto

Versions disponibles :

- courbe C
- Uni + Neutre 230 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- 2 types de connexion : vis/vis et auto/vis

Versions disponibles :

- courbes B, C et D
- unipolaires 230/400 V~
- Uni + Neutre 230 V~
- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- 2 types de connexion : vis/vis et auto/vis

 

DX³ 10000 - 16 kA
de 1 à 125 A

  • DX³ 10000
    bipolaire 32 A
  • DX³ 10000
    tripolaire 63 A

DX³ 25 kA
de 2 à 125 A

  • DX³ 25 kA
    tétrapolaire 125 A

DX³ MA - 25 kA
de 1,6 à 63 A

  • DX³ MA
    tripolaire 63 A
 

Versions disponibles :

- courbes B, C et D
- unipolaires 230/400 V~
- Uni + Neutre 230 V~
- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- connexion vis/vis

Versions disponibles :

- courbes B, C et D
- unipolaires 230/400 V~
- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- connexion vis/vis

Disjoncteurs magnétique seul :

- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- seuil magnétique réglable selon le calibre
- connexion vis/vis

 

DX³ 36 kA
de 10 à 80 A

  • DX³ 36 kA
    bipolaire 40 A + tripolaire 63 A

DX³ 50 kA
de 10 à 63 A

  • DX³ 50 kA - bipolaire 32 A + tétrapolaire 63 A

DX³ MA - 50 kA
de 1,6 à 63 A

  • DX³ MA - tétrapolaire 63 A
 

Versions disponibles :

- courbe C
- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- connexion vis/vis

Versions disponibles :

- courbes B, C et D
- bipolaires 230/400 V~
- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- connexion vis/vis

Disjoncteurs magnétique seul :

- tripolaires 400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- seuil magnétique réglable selon le calibre
- connexion vis/vis

 

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DX³

 

DX³ 4500 - 6 kA de 2 à 40 A

  • DX³ 4500 - Uni + Neutre 16 A
  • DX³ 4500 - Uni + Neutre 16 A

DX³ 6000 - 10 kA de 10 à 63 A

  • DX³ 6000 - bipolaire 20 A + tétrapolaire 63 A
 

Versions disponibles :

- courbe C
- types AC et Hpi
- sensibilités : 30 et 300 mA
- Uni + Neutre
- 2 types de connexion : vis/vis et auto/vis

Versions disponibles :

- courbes B et C
- types A, AC et Hpi
- sensibilités : 10, 30 et 300 mA
- Uni + Neutre 230 V~
- bipolaires 230/400 V~
- tétrapolaires 400 V~
- 2 types de connexion : vis/vis et auto/vis (selon le calibre et le nombre de pôles)

 
2012 Legrand - Tous droits réservés