INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS DX³-ID

 
  • bipolaire
  • tétrapolaire

Ils permettent le raccordement direct par peigne des appareils modulaires aval. 

 

Existent en:
- types AC, A et Hpi
- 10 mA, 30 mA, 100 mA, 100 mA sélectif, 300 mA, 300 mA sélectif, 500 mA
- bipolaire 230 V~
- tétrapolaire 400 V~

 

Le type AC

Il détecte les défauts à composante alternative. Inters différentiels disponibles en 10, 30, 100, 100 sélectif, 300, 300 sélectif et 500 mA, 2 ou 3 modules.

En savoir + sur le type AC

Le type A

Il détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge…). Inters différentiels disponibles en 10, 30, 100, 300, 300 sélectif et 500 mA, 2 ou 3 modules.

En savoir + sur le type A

Le type Hpi

Il détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre…). Inters différentiels disponibles en 30 mA, 2 modules.
RCDs available in 2 module, 30 mA version.

En savoir + sur le type Hpi
La protection différentielle : rappel de la norme

 

BLOCS DIFFÉRENTIELS ADAPTABLES DX³

 
  • Bloc différentiel DX³ - type AC 30 mA – tripolaire 40 A

Pour disjoncteurs DX³ 1 module/pôle

Existent en:

- types AC, A et Hpi
- 30 mA, 300 mA, 300 mA sélectif, 1 A sélectif
- bipolaire 230 V~
- tripolaire 400 V~
- tétrapolaire 400 V~

 
  • Bloc différentiel DX³ - type Hpi réglable de 300 à 1000 mA, tétrapolaire 63 A

Pour disjoncteurs DX³ 1,5 modules/pôle

Existent en:

- types AC et Hpi
- 30 mA, 300 mA et réglables de 300 à 1000 mA
- bipolaire 230 V~
- tripolaire 400 V~
- tétrapolaire 400 V~

2012 Legrand - Tous droits réservés