LES CANALISATIONS D'ÉCLAIRAGE

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.

 

LES CANALISATIONS LB 25 ET 40 A

2, 4 ou 6 conducteurs cuivre isolés. Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. Le système installé garantit le degré de protection IP 55 suivant IEC EN 60529. La gamme des canalisations LB est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation et obturateurs placés tous les 1 m (reçoivent les connecteurs), de boîtes d'alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm²), de connecteurs 10 et 16 A précâblés avec ou sans connecteurs à raccordement rapide ou à câbler (code couleur pour identification rapide des circuits), d'accessoires de fixation et de suspension.

 

LES CANALISATIONS HL 25 ET 40 A

Elles peuvent être installées en milieux à fortes vibrations. 2, 4, 6 ou 8 conducteurs cuivre isolés. Conformes aux normes : EN 60439-1 et 2. Structure renforcée en forme de poutre. Deux versions : HLs à conduits simple (2 ou 4 conducteurs) et HLd à conduits double (6 ou 8 conducteurs). La gamme des canalisations HL est composée d'éléments droits, avec fenêtres de dérivation tous les 1 m sur 1 ou 2 faces, de boîtes d'alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm²), de connecteurs 16 A à câbler, pré-câblés avec ou sans porte-fusibles et d'accessoires de fixation et de suspension.

 

LES CANALISATIONS SL 63 A

Elles possèdent une structure renforcée en forme de poutre. 4 conducteurs cuivre isolés. Conforme aux normes EN 60439-1 et 2. La gamme des canalisations SL est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation à fermeture automatique, de boîtes d'alimentation équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm², de connecteurs triphasé 32 A avec ou sans porte-fusible (peuvent être branchés et débranchés sous tension), de boîtiers de dérivation IP 55-32 A assurent la fonction de sectionnement en cas d'ouverture de la porte du boîtier et d'accessoires de fixation et de suspension.


LES CANALISATIONS DE MOYENNE PUISSANCE

Permettent la distribution d'énergies dans les locaux tertiaires par colonnes montantes et la création de réseaux force motrice dans les locaux industriels.

 

LES COUDES FLEXIBLES

Permet la diminution du nombre de références : un coude flexible sert à la fois de coude vertical ou horizontal, à l'alimentation des circuits d'éclairage et la distribution d'énergie dans les locaux industriels. Acceptent une intensité de 63 A à 160 A. IP 52 / IP 55 avec obturateurs et fermetures suivant IEC 60 529. Enveloppe en acier galvanisé à chaud.

 

LES CANALISATIONS MS DE 63 À 160 A

Elles permettent l'alimentation de lignes d'éclairage secondaires et la distribution d'énergies dans les ateliers, laboratoires, hypermarchés... Conducteurs en aluminium ou cuivre. Equipés d'isolateurs en matériau synthétique auto-extinguible qui assurent une sécurité renforcée. Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. IP 40 ou IP 55 avec obturateurs et accessoires pour jonctions. Raccordement des canalisations par emboîtement et sécurisation avec un accessoire garantissant l'IP 55 et la rigidité. La gamme des canalisations MS est composée d'éléments droits équipés de fenêtres de dérivation tous les mètres sur les 2 faces, de boîtiers d'alimentation IP 55, équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 35 mm², de boîtiers de dérivation 32 A à équiper, de boîtiers de dérivation avec sectionnement, de coudes sur chant, à plat et d'étriers de suspension.

 

LES CANALISATIONS MR DE 160 À 1000 A

Elles permettent la réalisation de colonnes montantes dans les locaux tertiaires, et des réseaux force motrice dans les locaux industriels. Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation ou en cuivre (1000A). Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. IP 52 ou IP 55 avec obturateurs. IK 10. Éléments équipés de coupe feu et de structures garantissant le bon fonctionnement en cas d'incendie. La gamme des canalisations MR est composée d' éléments droits (3 m, autres longueurs sur mesure), équipés de fenêtres de dérivation sur 1 ou 2 faces en quinconce, de connexion électrique des éléments réalisée par serrage d'un boulon dynamométrique (la rupture de la tête du boulon garantit un serrage fiable et sûr à long terme), de boîtiers d'alimentation : s'installent en bout de canalisation ou à la jonction de 2 éléments, de boîtiers de dérivation pré-équipés ou à équiper, à sectionnement, de coudes sur chant, à plat et d' accessoires de suspension.


LES CANALISATIONS SCP 630 À 5000 A

 

Les canalisations

- Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation
- 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
- IP 55
- Tôle d'acier galvanisée : Ep. 1,5 mm
- Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
- Structure externe composée de 4 profilés en acier en forme de C assemblés par replis et rivetés
- Résistance au feu EI 120
- Structure fermée complètement, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
- Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible.

 

Liaisons SCP/XL³ : une parfaite compatibilité

- Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
- Les arrivées SCP permettent la liaison entre la canalisation préfabriquée et le TGBT par épanouissement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique 5 couches sur toute la surface
- Courant nominal de 630 à 4 000 A
- Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2.


GAMMES HR 1000 À 5000 A

 

- Canalisations ventilées pour favoriser la dissipation de chaleur
- 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
- IP 30/31
- Tôle d'acier galvanisée : Ep. 2 mm..

 
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés