Une gamme complète

Disponible en 4 tailles de coffrets de 1 à 4 rangées avec une capacité de 18 modules par rangée. Prêts-à-l'emploi, les coffrets sont livrés avec porte blanche ou transparente fumée et avec borniers de terre et de neutre connexion à vis (selon la version). Practibox³ propose également une gamme d'accessoires complète.

 
 

Design et confort d'utilisation

Prêts-à-l'emploi, les nouveaux coffrets de distribution encastrés pour le résidentiel et le petit tertiaire ont un design étudié et une finition soignée. Mais au-delà de leur esthétique, c'est leur ergonomie spécialement étudiée qui apporte, à l'installateur comme à l'usager, un confort maximal d'utilisation.

  • Coffret Practibox³ 54 modules

Une porte design faible épaisseur

Tout prêt du mur, la porte des coffrets Practibox³ est extra-plate, lisse, blanche ou transparente fumée, ce qui assure une intégration harmonieuse du coffret dans les intérieurs actuels. Cette porte dispose également : d'une ouverture à 180° ; d'une poignée intégrée, discrète et affleurante, elle peut recevoir une clé de fermeture ; de charnières intégrées pour fixer la porte du côté désiré selon le système breveté Legrand (à partir de 2 rangées) ; d'une fermeture facilitée grâce aux aimants se trouvant à l'intérieur (à partir de 2 rangées).

 

Robustesse et pose facilitée

Châssis, plastrons, boîte d'encastrement rigide et fonctionnelle, tout a été pensé pour que la mise en œuvre sur les chantiers soit facilitée et simplifiée, quel que soit le support et les configurations, dans le respect des normes en vigueur. Les coffrets garantissent une résistance au feu jusqu'à 850° et sont conformes aux normes : IEC 60670-24, IEC 62208V et IEC 61439-3.

2012 Legrand - Tous droits réservés