Coffret Drivia 13 modules par rangée
Les coffrets drivia 13 modules par rangée
Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec :
- borniers de neutre et de terre à connexion IP2X ;
- obturateurs ;
- étiquettes pour le repérage des appareils modulaires.
Les coffrets Drivia 13 modules par rangée peuvent être équipés avec :
- porte blanche ou transparente ; rehausses ou plaque de fond (pour l'obtention de la classe II) ;
- serrure à clé ;
- porte plan adhésif.
Coffret Drivia 18 modules par rangée
Les coffrets drivia 18 modules par rangée
Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec :
- borniers de neutre, de phase et de terre à connexion IP2X (bornes à connexion auto) ;
- obturateurs ;
- planche d'étiquettes pour le repérage des appareils modulaires ;
- accessoires de pré-fixation et de jumelage ;
- porte-plan adhésif.
Les coffrets Drivia 18 modules par rangée peuvent être équipés avec :
- porte blanche ou transparente ;
- rehausses ou plaque de fond (pour l'obtention de la classe II) ;
- serrure à clé.
Rail extractible sans outil
- Rail de coffret Drivia
- Equipé de 4 blocs fibre optique SC pour 6 fibres multimodes. Arrêt fin de course avec inclinaison à 45°.
Rail inclinable
- Inclinaison d'un rail de coffret Drivia
- Le rail est inclinable vers le bas et vers le haut pour permettre l'installation aisée des peignes et garantir l'accès rapide aux bornes.
Espace de câblage optimisé
- Espace de câblage d'un coffret Driviaa
- Une distance de 125 mm entre les rails facilite la mise en place du peigne vertical. De même, la profondeur sous rail de 40 mm facilite la gestion des câbles.
Borniers de terre
et neutre
- Les borniers de terre et neutre sont démontables sans outil. Ils disposent de deux positions de montage possibles : en haut et en bas du coffret.
Borniers de phase et neutre sur les côtés
- En option pour les coffrets 13 modules par rangée. Les borniers de phase et neutre sur les côtés sont démontables sans outil et peuvent s'installer en haut ou en bas du coffret.
Coffret
réversible
- Le coffret peut s'installer indifféremment en haut ou en bas selon les configurations permettant une grande souplesse lors de la mise en œuvre.
Une mise en œuvre simplifiée
Assemblage et montage parfaits, arrivée des câbles facilitée, repérage aisé, design original des portes, Drivia offre toutes les garanties d'une installation réussie :
- plastron prédécoupé en haut et en bas pour accueillir différentes dimensions de goulottes, et sur les côtés pour différents diamètres de conduits
- portes blanches ou transparentes à commander séparément avec intégration de la poignée d'ouverture au milieu
- fixation murale guidée (pour les coffrets 18 modules par rangée)
- jumelage horizontal et vertical (coffrets 18 modules par rangée)
- repérage des circuit facilité par le porte-repère transparent basculant et rigide (la planche d 'étiquettes est livrée avec le coffret)
- possibilité de fixer un porte-document adhésif à l'intérieur de la porte (en option avec les coffrets 13 modules par rangée).
Coffret Drivia 39 modules avec porte transparente
