• Coffret Ekinoxe 13 modules par rangée
  • Les coffrets ekinoxe 13 modules par rangée

    Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec borniers à fixation haute ou basse dans le coffret :
    - borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection.
    - borniers Ph + N IP 2X (sauf réf. 0 012 11).
    - obturateurs séparables par module et demi-module
    - une planche d'étiquettes pour le repérage des appareils modulaires

    Les coffrets Ekinoxe 13 modules sont jumelables. Ils peuvent recevoir des portes blanches ou transparentes IP 40 – IK 07. Ils s'intègrent aussi parfaitement sans capot sur la Gaine Technique Logement pour permettre la distribution des courants forts.

 
  • Coffret Ekinoxe TX 18 modules par rangée

Les coffrets ekinoxe tx 18 modules par rangée

Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec :
- borniers pour conducteurs de protection automatique IP 2X.
- 1 barreau plat équipable de bornier
- obturateurs séparables par module et demi-module
- une planche d'étiquettes pour le repérage des appareils modulaires
- 1 porte-étiquettes adhésif clipsable par rangée.

Entraxe entre les rails : 150 mm. Avec portes blanches ou transparentes.
Les coffrets Ekinoxe TX 18 modules se marient avec les coffrets de communication du réseau Optimum pour une installation avec GTL. L'intégration est parfaite dans les appartements.

 
  • Coffret Ekinoxe TX 18 modules par rangée

Le coffret ekinoxe 27 modules par rangée

Parfaitement adapté à la rénovation, ce coffret possède une capacité de 27 modules.
Livré avec :
- borniers pour conducteurs de protection automatique IP 2X
- bornier Ph + N à vis
- 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module Capot plombable. Ne reçoit pas de porte.

 
  • Cache-bornes

Les cache-bornes

Livrés filmés ; capot clipsable, non clipsé et plombable. Ils sont composés de :
- 1 fond avec trous oblong de positionnement
- 1 rail DIN pour le passage des fils.

Les cache-bornes existent en versions
- coffrets de 1 à 4 modules avec une capacité de 1 , 2 ou 4 modules
- coffrets 6 modules, livrés avec bornier de terre IP 2X 4 trous 1,5–16 mm².

 
  • Mini-coffret Ekinoxe 8/9 modules

Les mini coffrets ekinoxe 8/9 modules

Ils sont composés de :
- 1 fond avec trous oblong de positionnement
- 1 rail DIN pour le passage des fils.

Livrés avec bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5 – 16 mm². Fixation du capot par 4 vis à pas rapide. Capot plombable.

2012 Legrand - Tous droits réservés