• Armoire avec toit et socle

Les armoires marina 2 polyester

IP 66 et IK 10. RAL 7035. Porte réversible et charnières inox.
Dim 1460 x 800 x 463 à 1860 x 800 x 463 mm.
Les armoires Marina 2 possèdent une fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433A.
Livrées avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés, glissière de réglage en profondeur des équipements.
Equipements : socle, toit, plaques pleine, Lina 12,5 et Lina perforée 25, montants, rails…
Accessoires : anneaux de levage, kit d’assemblage, pochette à plans, hublots de porte...


  • Fixation sur chaise avec traverses anti-basculement

Les coffrets marina 2 polyester

IP 66 et IK 10. RAL 7035.
Coffrets polyester de 300 x 220 x 160 à 1220 x 810 x 300 mm.
Les coffrets Marina 2 offrent une excellente tenue aux UV.
Ils disposent de :
- quadrillage sur surface arrière de la porte pour faciliter le repérage de la position et l'alignement des perçages
- porte réversible
Disponibles avec porte vitrée et en version anti-adhérent (anti-affichage et anti- graffiti).
Fixation : murale avec patte, arrière par tige filetée, au sol sur chaise,
sur poteau.
Equipements et accessoires dédiés : socle, toit, kit de jumelage, etc.

2012 Legrand - Tous droits réservés