Grâce à leur étanchéité (IP 66) et leur robustesse (IK10), les coffrets Atlantic-E peuvent être installés sur une multitude de chantiers sans contraintes de corrosion excessive, aussi bien dans le domaine des applications industrielles que dans celui du tertiaire : entrepôts, parkings extérieurs, campings, centres commerciaux, etc …

 

Les coffrets Atlantic-e metal

IP 66 et IK 10
Revêtement polyester texturé (80 µ)  RAL 7035
27 tailles différentes entre 300 x 200 x 150 mm et 1200 x 800 x 300 mm.

Livrés avec :
- plaque pleine amovible, plaque passe-câbles, tresse de masse, pattes de fixation
- porte réversible avec 1 ou deux verrous double barre selon les dimensions du coffret

Les coffrets Atlanctic-E peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires pour s'adapter aux besoins de tous vos chantiers, vous simplifier le travail et vous faire gagner du temps :
- plaques Cabstop,
- plaques perforées Lina 12,5 et Lina 25,
- montants profilés, rails ou châssis avec plastrons isolants
- socles, toits, pattes de fixation murale pour charges lourdes, etc.

 

  • Coffret Atlantic-E 400 x 300 x 200 mm
 
2012 Legrand - Tous droits réservés