• Rail amovible

    De grands espaces de câblage

  • Une circulation et une gestion des câbles optimisées :

    - 1. espace sous rails de 45 mm
    - 2. espace entre rails de 150 mm permettant le passage du peigne vertical
    - 3. espace latéral de 38 mm
    - 4. bracelet de guidage des câbles.

    La réversibilité totale de la porte et du coffret vous permet de réaliser le câblage par en haut ou en par bas sans distinction.

  • Entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes

 

    Gaine multifonction : multipliez les usages

  •  
  • Fixation de cette gaine en horizontal ( pour coffrets 12 ou 18 modules) ou en vertical (pour coffrets 2 ou 3 rangées).
    Possibilité de fixation de commandes osmoz, de prises P17 ou d’obturateurs.

  • Coffret plexo³ avec gaine multifonction

    Accès direct au coffret : gain de temps assuré

  • Embouts ISO à perforation directe prémontés d’origine.
    IP 65 et IK 09 garantis avec le câble inséré.

    Entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes.

 

  • Coffret plexo³ 2 x 12 modules

    De 2 à 72 modules

  •  
  • Une large gamme de coffrets, 11 tailles de coffrets :

  • - de 2 à 8 modules
    - 12 modules de 1 à 3 rangées
    - 18 modules de 1 à 4 rangées.

 
2012 Legrand - Tous droits réservés