• Disjoncteurs DPX³ 16 A et 160 A

Une même profondeur de boîtier de 16 À 250 A

Avec 2 nouveaux calibres (80 et 200 A), un large choix de versions et de caractéristiques, des fonctions innovantes, Legrand propose une gamme encore plus complète avec 2 tailles de boîtier seulement.

 
 

Fiabilité et précision de la protection

Pour satisfaire toutes les exigences en matière de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs et disjoncteurs différentiels DPX³ sont disponibles en version magnéto-thermique de 16 à 250 A et en version électronique de 40 à 250 A.

  • Disjoncteur DPX³ 250 magnéto-thermique
    différentiel 100 A
 
  • Mesure intégrée dans les disjoncteurs de puissance DPX³ 250 électroniques

Mesure intégrée sur les DPX³ 250 électroniques

Les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ 250 électroniques avec fonctions de mesure intégrées permettent l’accès aux paramètres de l'installation avec un encombrement réduit.

La consultation des valeurs mesurées peut se faire :

- directement au tableau électrique sur l’écran LC D en face avant de l'appareil,

- à distance depuis un PC ou un smartphone équipé d’un logiciel de supervision, grâce à l'interface de communication RS485 et au protocole Modbus.

 

Le déclenchement à distance, l'exploitation simplifiée :

Les commandes motorisées pour les DPX³ 160 et 250 permettent le déclenchement et le réarmement des appareils à distance pour répondre aux opérations d’exploitation en toute simplicité.

Elles se déclinent en 2 références seulement pour tous les DPX³, une commande latérale et une commande frontale. Elles acceptent une large plage de tensions d'alimentation en continu comme en alternatif.

  • Disjoncteurs DPX³ 16 A et 160 A
 

L'inversion de source motorisée, une exploitation continue

Le dispositif d'interverrouillage DPX³ simplifie considérablement la mise en œuvre d'un inverseur de sources :

- montage frontal

- encombrement réduit

- aucun réglage à effectuer

- possibilité d'associer un DPX³ 160 et un DPX³ 250

- montage sur rail en version fixe, permettant l'installation dans les petits coffrets

- 2 références seulement pour tous les DPX³, quelle que soit la taille : une pour version fixe, une pour version extractible.

- associé à un boîtier d’automatisme, on peut asservir l’inversion de source et même la piloter à distance par supervision

 

Les raccordements des DPX³ 160 et 250

Les DPX³ 160 sont équipés en standard de bornes à cages pour un raccordement direct par câble ou barres.

Les DPX³ 250 sont livrés avec des plages nues pour un raccordement par barres ou cosses. Ils peuvent recevoir des bornes à cage en option. Une gamme complète d'accessoires de raccordement permet en outre de satisfaire toutes les configurations d'installation.

 

2012 Legrand - Tous droits réservés