Une protection fiable et précise

Pour répondre aux exigences de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont disponibles en 4 tailles, de 16 à 1250 A pour les versions thermo-magnétiques et de 40 à 1600A  pour les versions  électroniques.

  • Exemple de disjoncteur de puissance thermo-magnétique DPX³ 250 avec différentiel intégré 100 A
 
  • Système de mesure intégré à un disjoncteur de puissance électronique DPX³ 250

Système de mesure intégré aux dpx³ électroniques

La nouvelle fonctionnalité de mesure intégrée des disjoncteurs de puissance électroniques DPX³  250, 630 et 1600 permet l’accès aux paramètres de l’installation grâce à une unité compacte. 

Les valeurs mesurées peuvent être visualisées :

- Au niveau du tableau électrique, sur l’écran LCD devant l’appareil.

- À distance grâce à un PC ou smartphone équipé du logiciel de supervision, via l’interface de communication RS485 et le protocole Modbus.

 

La même profondeur de 16 à 250 a

Avec deux nouveaux calibres (80 et 200 A), une large sélection de versions et caractéristiques, deux fonctions innovantes, Legrand dispose d’une offre encore plus adaptée avec seulement deux tailles de disjoncteurs.

  • Disjoncteurs de puissance DPX³  160 et 250 A
 
 

Système de commande à distance
pour une utilisation simplifiée

Les contrôles motorisés des DPX³ permettent d’éteindre et rallumer le système à distance pour répondre à vos besoins. Ils existent en 2 versions : avec commande frontale (pour DPX³ 630 et DPX³  1600 uniquement) ou avec commande latérale. Les deux acceptent différentes tensions d’alimentation en courant alternatif ou continu.

  • DPX³  160 avec commande motorisée frontale
 

Inverseur de source motorisée pour la continuité de service

Le dispositif d’interverrouillage des DPX³ simplifie grandement l’installation d’un inverseur de source :

 -Montage frontal

- Compact

- Pas de réglage nécessaire

- Un DPX³ 160 et un DPX³ 250 peuvent être utilisés ensembles

- La version fixe pour le montage sur rail, permet l’installation dans de petits coffrets

- Seulement 2 références pour DPX³ 160 et DPX³ 250 quelle que soit la taille : une pour la version fixe, une pour la version débrochable

- Combiné à une unité de contrôle automatisée, l’inverseur de source peut-être contrôlé en local ou même à distance en supervision

 

Accessoires de connection dpx³

Platines de connexion, bornes à cages, épanouisseurs, prises arrières, etc. La gamme DPX³ offre tous les accessoires nécessaires à la connexion en aval ou en amont des disjoncteurs via câbles ou bornes quelle que soit la configuration.

 

 

2012 Legrand - Tous droits réservés