Vous pouvez commander à distance le DMX3 grâce à sa gamme d'accessoires : déclencheurs à émission de courant, déclencheurs à minimum de tension, commandes motorisées et bobines de fermeture. Tous les accessoires de commande sont simplement clipsés sur la face avant du disjoncteur, spécialement configurée pour faciliter le clipsage.  Chaque type d'accessoire est compatible avec son seul emplacement, afin d'éviter toute erreur possible.


 

Le raccordement électrique est réalisé en un rien de temps grâce au connecteur rapide fourni avec tous les accessoires ci-dessus.


DECLENCHEUR A EMISSION DE COURANT

Les déclencheurs à émission de courant sont des dispositifs utilisés pour l'ouverture instantanée à distance du disjoncteur ouvert. Ils sont généralement commandés par un contact de type NO. L'offre actuelle de déclencheurs à émission de courant propose différentes tensions d'alimentation (de 24 à 415 V), compatibles avec des courants alternatifs et continus.
Les déclencheurs à émission de courant sont déjà munis d'un connecteur à raccordement rapide spécial, à insérer directement dans le bloc de contacts auxiliaires. Un contact auxiliaire est raccordé en série à la bobine, coupant son alimentation lorsque les pôles principaux sont ouverts.

 

DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION

Les déclencheurs à minimum de tension sont des dispositifs généralement commandés par un contact de type NF. Ils provoquent l’ouverture instantanée du disjoncteur si leur tension d’alimentation chute sous un certain seuil et a fortiori en cas d’ouverture du contact de commande. Ces déclencheurs sont équipés d’un dispositif permettant de limiter leur consommation après la fermeture du circuit.

 

BOBINES DE FERMETURE

Ces bobines sont utilisées pour commander à distance la fermeture des contacts de puissance du disjoncteur. Les ressorts du disjoncteur doivent être chargés avant l'action des bobines de fermeture. Ils sont commandés par un contact de type NO.

 

COMMANDES MOTORISEES

Les commandes motorisées sont utilisées pour recharger à distance les ressorts du mécanisme du disjoncteur immédiatement après la fermeture de l'appareil. Ainsi, l'appareil peut être refermé quasi-instantanément après une manœuvre d'ouverture. Pour motoriser un DMX³, il est nécessaire d'ajouter une bobine de déclenchement (à minimum de tension ou à émission de courant) et une bobine de fermeture. Les commandes motorisées sont faciles à monter, avec seulement trois vis.

 

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET DE CADENASSAGE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

Les disjoncteurs DMX³ de type débrochable sont fournis par défaut avec des cache-bornes de sécurité à cadenas évitant tout accès aux parties sous tension. Ils sont munis de dispositifs de sécurité, parmi lesquels : - Fermetures à clés : Contacts principaux ouverts Disjoncteur en position débrochée - Cadenas pour : Contacts principaux ouverts Cache-contacts fermés (pour la position débrochée) - Verrouillage de porte pour éviter l'ouverture de la porte du tableau électrique lorsque les contacts du disjoncteur ouvert sont fermés.

2012 Legrand - Tous droits réservés