Créez facilement une configuration adaptée à vos besoins grâce aux différentes dimensions d'armoires XL³ 4000 : 2 largeurs, 3 profondeurs, 2 hauteurs. Notre gamme complète d’accessoires, tels que les adaptateurs de montage et les plastrons, facilitera l’intégration des appareils DMX³ dans les armoires XL³.

 

VERSIONS FIXE ET DEBROCHABLE

Les disjoncteurs et inters DMX³ se montent sur des platines horizontales. Il existe 4 types de platines, disponibles pour les DMX³ version fixe et version débrochable et pour les armoires XL³ 4000 24 modules (largeur 600 mm) et 36 modules (largeur 850 mm). Elles sont constituées d’un plateau et d’une traverse de renfort.


Espace optimisé et tableau de distribution général réduit en largeur : les armoires XL³ 4000 largeur 600 mm peuvent être équipées de disjoncteurs DMX³ taille 2 du fait de leur dimension compacte. La taille idéale pour l’armoire, et donc pour le courant à distribuer, s’obtient en adaptant la profondeur de l’assemblage :
- 725 mm minimum jusqu’à 2 500 A
- 975 mm minimum jusqu’à 4 000 A

2012 Legrand - Tous droits réservés