Appliques tête de lit a leds antimicrobienne

Pour établissements médicalisés

Idéalement conçus pour les milieux médicalisés (cliniques, hôpitaux, EHPAD)

Luminaire ECO 1

Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs Longueur : 0,65m

Applique à variation à LEDs ECO1

Eclairage d'ambiance et de lecture à variation Eclairage de soin 60 W Applique 16 modules équipée de mécanismes

Applique ON/OFF à LEDs ECO 1

Eclairage d'ambiance et de lecture
4 ou 8 modules équipée de mécanismes

 

Pour établissement médicalisés avec conduit pour fluides

Applique ON/OFF à LEDs ECO 1

Eclairage d'ambiance et de lecture
4 ou 8 modules équipée de mécanismes.

Conduit antimicrobien 3 compartiments : fluides médicaux, courants forts et courants faibles.
Dispositifs d'éclairage et conduit fluide séparés pour permettre aux électriciens et aux fluidistes d'effectuer la maintenance des produits en toutes sécurité.

 

pour etablissement non medicalises

Idéalement conçus pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile.

Luminaire ECO 2

Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique par LEDs. Il permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage en fonction des moments de la journée. Sa cellule de luminosité lui permet lui permet d'adapté automatiquement l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel. Longueur : 0,97m

Applique à LEDs ECO 1

Eclairage de lecture et d'ambiance ou de lecture seul par LEDs de très faible consommation. Disponible équipable (7 ou 8 modules) ou équipée de mécanismes. Longueur : 1,40m

Applique à LEDs ECO 2

Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique par LEDs de très faible consommation. Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage. Adaptation de l'intensité en fonction de l'apport lumineux naturel. Longueur 1,40m


Commandes d'éclairage

Pour appliques tête de lit

Va-et-vient à tirette éjectable

230V – 2A

    Va-et-vient à tirette éjectable

    230V – 2A

Module de télécommande

Boîtier pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateurs. 230 V


Prises a connexion magnétique

Prises pour manipulateur. Connexion magnétique entre le manipulateur et la prise. Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel.


Programme MOSAIC appel infirmière

Dispositifs d'appel

Ils permettent l'appel d'infirmières et le report des informations sur bloc de porte. Ils sont compatibles avec majorité des systèmes d'appel infirmière.

Manipulateur pour appel

Il permet l'appel d'une infirmière, la commande l'éclairage et des volets roulants. Connexion magnétique entre le manipulateur et la prise. Blanc antimicrobien, étanche.

Tirette d'appel éjectable

Installation pour sanitaires. Equipée d'une poignée réglable en hauteur et d'un témoin rouge de retour d'appel. Antimicrobien et étanche.

Bloc de porte

Destiné aux hôpitaux de jour, centre de dialyse etc. Il permet l'appel d'infirmières et l'appel d'urgence. Il est équipé de LEDs à longue durée de vie. Dispositif antimicrobien.

 

Blocs de porte

Equipés du système BUS/SCS, ils permettent la centralisation des appels, la communication avec tous les éléments du système et le report de signalisation vers l'ensemble des voyants. Dispositifs antimicrobiens.

Bloc de porte avec afficheur

Eco-détecteur 3 fils avec détection infrarouge. Il permet aux résidents de gagner en autonomie en toute sécurité. Disposé à côté du lit, l'éclairage se déclenche dès le patient se lève.

Bloc de porte phonie

Installé dans les sanitaires, il permet de faire gagner en autonomie aux patients. Installation en faux plafond.

 

Signalisation pour couloirs

Hublot de couloir

Hublot triangulaire à LEDs, il permet de signaler l'appel, l'appel sanitaire et la présence.

Afficheur de couloir

l indique les appels et présences par niveau de priorité. Afficheur alphanumérique 10 caractères par face : disponible en 1 ou 2 faces. Fixation en faux-plafond ou au mur.

 

Détecteurs

Interrupteur automatique ECO 1

Eco-détecteur 3 fils avec détection infrarouge. Il permet aux résidents de gagner en autonomie en toute sécurité. Disposé à côté du lit, l'éclairage se déclenche dès le patient se lève.

Interrupteur détecteur ECO 2

Installé dans les sanitaires, il permet de faire gagner en autonomie aux patients. Installation en faux plafond.


Dispositifs programme Mosaic

Dispositif de télévigilance

Le dispositif de télévigilance fait partie du programme Mosaic d'actimétrie corporelle. Il permet de signaler une modification d'activité ou l'inactivité prolongé d'un résident. Toutes les données sont exploitées sur PC avec le logiciel d'actimétrie et le report se fait sur DECT.

Montre

Elle est équipée de 2 capteurs qui permettent détecter les mouvements et de mesurer la température du corps. Signalement du retrait et possibilité d'appel volontaire. Elle est rechargeable sur secteur. Bracelet anti-allergique.

Récepteur de signal radio

Installation et fonctionnement similaire aux bornes radio 869MHz. La transmission des informations se fait sur réseau IP dédié.

Bloc switch

Se clipse directement sur les panneaux de brassage 7 ports RJ45 en face avant donc 1 port de cascade. Alimentation avec transformateur fournie.

 
 

Dispositif d'errance sécurisée

Le dispositif d'errance sécurisée fait partie du programme Mosaic d'appel infirmière. Il permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif. La transmission de l'alerte se fait sur les blocs de porte et sur DECT.

Bracelet

Equipé d'un transmetteur radio 869 MHz. Bracelet blanc anti-allergique. Fixation permanente. Livré avec pile CR2450 3 V.

Contrôleur de porte

Clavier codé permettant de capter le signal du bracelet lors du franchissement d’une porte définie.

Détecteurs magnétiques d'ouverture

 

EN savoir plus sur le dispositif d'errance sécurisée

 

Logiciels de gestion Mosaic

Logiciel d'actimétrie

Il permet d'enregistrer l'activité dans les chambres et les sanitaires. Fonctionne avec les détecteurs, les éclairages et les balisages. Les plages de détection ainsi que les plages horaires peuvent être programmées.

Logiciel de télévigilance

Fait partie du dispositif de télévigilance. Il enregistre l'activité habituelle du résident pendant une période définie afin de détecter une modification de comportement ou un inactivité prolongée.

Logiciel de traçabilité

Il permet de mémoriser et de classer les événements en fonction de leur typologie. Les informations sont exportée sous fichier .csv afin de les rendre exploitable sur PC. Fonctionne avec l'interface de traçabilité.

2012 Legrand - Tous droits réservés