LES INTERRUPTEURS DÉTECTEURS ECO 1

Mode de fonctionnement : ECO 1, allumage et extinction automatiques, mesure du seuil de luminosité. Economies annuelles pour un local d'une superficie de 100m² avec éclairage naturel (calcul suivant la norme EN 15 193) : 90 kg éq. CO2/an, équivalent CO2 des gaz générateurs de pollution. Amortissement en 2 ans maxi. Seuils de luminosité et de temporisation pré-réglés en usine (lux maxi et temporisation mini). Modification des réglages sur l'appareil par roue codeuse.

Il existe 3 types de fixation pour répondre à tous les besoins d'allumage et d'extinction automatiques :

 

    INTER DÉTECTEUR ENCASTRÉ EN FAUX PLAFOND

  • Inter détecteur infrarouge : 45 m²
    Détection à 360°. Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m. Hauteur de fixation recommandée 2,50 m. 3 fils avec neutre. Permet la commande de lampes :
    - 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
    - 1000 VA maxi en halogène TBT
    - 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact. Consommation 0,4 W en veille.

 

    INTER DÉTECTEUR EN SAILLIE MURAL OU PLAFOND

  • Inter détecteur infrarouge : 45 m² - IP 55
    Détection à 360° avec tête orientable. Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m. Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini 1,7 m) 3 fils avec neutre Permet la commande de lampes :
    - 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
    - 2000 VA maxi en halogène TBT
    - 1000 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
    Consommation 0,4 W en veille.

 

    INTERS DÉTECTEURS ENCASTRES OU SAILLIE MURAL

  • Inter détecteur infrarouge : 15 m² - 3 fils avec neutre
    Détection à 180°. Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m. Permet la commande de lampes :
    - 1000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
    - 500 VA maxi en halogène TBT
    - 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact. Consommation 0,4 W en veille.

 

    Inter détecteur infrarouge :
    15 m² - 2 fils sans neutre, spécial rénovation

  • Détection à 180°. Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m. Permet la commande de lampes :
    - 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V
    - 400 VA maxi en halogène TBT Consommation 0,4 W en veille.

 
2012 Legrand - Tous droits réservés