La protection différentielle

 

NF C 15-100

Tous les circuits de l’installation doivent être protégés par des différentiels 30 mA.

Inter différentiel

Surface des locaux
Type AC
 

Type A

35 m² 1 x 25 A + 1 x 40 A
Entre 35 et 100 m² 2 x 40 A + 1 x 40 A
100 m² 3 x 40 A + 1 x 40 A

En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m2), remplacer un inter différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC. L’utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels comme les lave-linges et plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l’induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et alternative" que le type A va détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l’inter différentiel de type A.

 

Le conseil

Pour le congélateur et les équipements informatiques, Legrand préconise un circuit dédié protégé par un différentiel * type Hpi qui détecte les défauts de type "composante continue et alternative" et évite en plus les déclenchements intempestifs

* Interrupteur associé à un coupe-circuit ou un disjoncteur

En savoir plus sur le type Hpi

2012 Legrand - Tous droits réservés