RÉPARTITION OPTIMISÉE JUSQU'À 125 A

Elle permet l'alimentation horizontale ou verticale, de rangées,  circuits ou groupe de circuits.


Les peignes d'alimentation verticale à bornes automatiques
VX³ 63 A et 125 A

En tétrapolaire, les peignes d'alimentation verticale permettent à partir de l’inter ou du disjoncteur tête de groupe, d'alimenter les protections différentielles tête de rangée triphasées ou monophasées. Positionnés latéralement dans les tableaux, ils remplacent et libèrent ainsi la place occupée par les répartiteurs modulaires. Ils permettent l'association alimentation verticale/répartition horizontale. La connexion se fait par bornes automatiques admettant de la sorte la répartition par fils souples avec ou sans embouts. Ils sont IP XXB.


Téléchargez le document "Peignes Verticaux VX³ 63-125 A"


 

 
 

Les répartiteurs horizontaux HX³ à bornes automatiques 125 A

Répartiteurs tétrapolaires IPXXB à bornes automatiques. Permettent la répartition à la rangée par fils souples avec ou sans embouts ou fils rigides. Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis. Livrés avec pattes de fixation pour montage sur rails symétriques

 
 

RÉPARTITION OPTIMISÉE A PARTIR DE 125 A

La répartition optimisée propose un système complet et cohérent pour acheminer le courant électrique dans le tableau :

- des jeux de barres aluminium
- des liaisons préfabriquées pour le raccordement des disjoncteurs de puissance DPX
- des répartiteurs adaptés aux appareils
- une répartition par peignes pour les appareils modulaires

 

Tous ces composants testés avec l’appareillage Legrand permettent de réaliser des tableaux sûrs, conformes à la norme NF EN 61439, tout en diminuant les temps de mise en œuvre et en optimisant la taille des enveloppes.

 

Répartition verticale optimisée de 250 et 4000 A en barres aluminium

Jeu de barres en aluminium cuivré étamé maintenu par des supports isolants. Montage en armoire XL³ 400, 800 et 4000, en fond d’armoire ou gaine à câbles.

Répartiteur de rangée
HX3 125 A plug-in

 

Permet une répartition triphasée sans câblage d’appareils modulaires jusqu’à 125 A. Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur est sous tension.

Répartiteur de rangée
HX3 250 et 400 A

 

Reçoivent les bases supports pour DPX³ et appareils modulaires. Montage en toute sécurité : évite l’accès aux parties sous tension lors du montage des appareils.

 

Kits de raccordement pour disjoncteurs de puissance
ou répartiteurs de rangée

Kits prêts à l’emploi, qui permettent le raccordement des disjoncteurs de puissance et des répartiteurs HX³ au jeu de barres vertical, en un clin d’œil.

 
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés