Elle se réalise au moyen de peignes de répartition horizontale (en monophasé & triphasé jusqu’à 63 A) et peignes d’alimentation verticale (2, 3 ou 4 rangées au pas de 125 ou 150),
de borniers, de répartiteurs jusqu’à 400 A, de supports jeux de barres jusqu’à
4000 A.

 
  •  

Peignes

> Répartition horizontale ou verticale jusqu’à 63 A
> Permettent l’alimentation d’une rangée entière ou d’un groupe d’appareils selon leur polarité

 
  •  

Répartiteurs modulaires

> Haute résistance thermique et dispositif d’isolation individuelle des barreaux
> Ils garantissent la sécurité lors des opérations de mise en œuvre et de maintenance
> Fixation sur rail DIN
> Calibres : 40, 100, 125, 160 et 250 A

 
  •  

Répartiteurs de puissance

> Jusqu’à 400 A
> Ecran de protection et indication « Tension dangereuse » (NF X 08-003)
> Bornes à cosses
> Fixation sur rail DIN ou plaque pleine selon le calibre

 
  •  

Supports et Jeux de barres en cuivre

> Permettent toutes les configurations possibles jusqu’à 4000 A
> Disponibles en version plate, en C ou barres souples
> Plusieurs section jusqu’à 100 x 5 mm

 
2012 Legrand - Tous droits réservés