• La centrale clavier transmetteur

  • Equipée d'un clavier, d'un lecteur de badge et d'un écran, elle permet de configurer, d'activer ou de désactiver l'alarme.
    Raccordée à une ligne téléphonique rtc, elle donne accès à d'autres fonctionnalités :
    - alerte par message vocal en cas de déclenchement de l'alarme
    - activation ou désactivation de l'alarme à distance
    Il est possible d'associer jusqu'à 72 détecteurs à la centrale.

  • Le badge porte clé
    Il permet l'activation et la désactivation de l'alarme.
    A noter : il est possible de programmer des plages horaires pour limiter les accès.

 
  • Les detecteurs

  • 1. Les détecteurs de présence
    Le détecteur infrarouge avec tête orientable et champ de détection ajustable de 0 à 105° permet de protéger le volume d'une pièce par détection de mouvement de chaleur. Le détecteur double technologie utilise, en plus de l'infrarouge, un capteur hyperfréquences pour réduire les déclenchement intempestifs.

  • 2. Les détecteurs d'ouverture périmétrique
    A associer à l'interface pour détecteurs d'ouverture.
    Permettent la détection d'ouvertures telles que portes de garages, fenêtres…
    3 types de détecteurs magnétiques d'ouverture sont disponibles :
    - en saillie, composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant.
    - En encastré pour la surveillance des portes non magnétiques.
    - Pour porte de garage, composé d'un sabot à fixer sur le sol et un aimant à fixer sur la porte.

  • 3. Le détecteur bris de glace
    Il assure une détection sur un rayon de 1,5 m. Il possède une détection ultrasonique générée par la coupure du verre. Se fixe sur la vitre par collage avec un adhésif livré avec le détecteur.

  • 4. Le tapis contact
    Il s'installe sous l'objet à protéger ou sous la moquette et le tapis placés sur le chemin d'accès. .

 
  • Les avertisseurs

  • 1. Sirène intérieure céliane
    - Puissance sonore de 110 db à 1 m - autoalimentée, livrée avec batterie

  • 2. La sirène extérieure avec flash
    - Puissance sonore de 110 db à 1 m (+/- 2 db), autoalimentée et autoprotégée à l'ouverture
    - flash 30 clignotements par minute

  • Les detecteurs techniques

  • Les détecteurs d'inondation et de gaz my home peuvent fonctionner de manière autonome ou bien être raccordés au BUS/SCS. Dans ce dernier cas ils utilisent le transmetteur téléphonique de l'alarme intrusion pour alerter votre client en cas d'incident. Ils peuvent également commander automatiquement un dispositif électrique de coupure.
    Les détecteurs techniques existent également en technologie my home radio.

 
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés