Des transformateurs en monophasées ou triphasées pour alimenter en toute sécurité des automates ou pour toute autre utilisation nécessitant une tension en continu.


  • Autotransformateur triphasé nu 4 kVA

LES AUTOTRANSFORMATEURS

Ils sont conformes à la norme NF C 52-726. Disponibles en :
- Monophasés protégés de 250 VA à 8 kVA
- Triphasés protégés de 630 VA à 160 kVA
- Triphasés nus de 1600 VA à 10 kVA.
Les autotransformateurs sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

 

LES AUTOTRANSFORMATEURS AVEC CORDON D’ALIMENTATION

Ils sont conformes à la norme NF C 52200. Boîtiers surmoulés 230/115 V.
Entrée par cordon 2 P - 6 A et sortie par douilles ou socle de prise.

  • Cordon et socle prises 2P+T – 10/16 A
 
2012 Legrand - Tous droits réservés