Elle est plus que jamais idéale pour équiper tous les chantiers liés aux contraintes spécifiques d'étanchéité de choc ou de température, en intérieur comme en extérieur : centres commerciaux, hôpitaux, immeubles de bureaux, agroalimentaire, industrie, transports, data centers, marchés…

 
  • Fiches droites et prises mobiles

IP 44

Prises pour les utilisations intérieures ou extérieures, mais qui ne sont pas soumises à des jets directs, même occasionnels
- De 16 à 32 A
- 2P+ T / 3P+T / 3P+N+T
- De 100 à 500 VA
- 50/60 Hz
- Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2
- Connexion à vis

 

IP 66/67

Prises étanches qui peuvent supporter des immersions temporaires (inondations, marnages…)
- De 16 à 32 A
- 2P+ T / 3P+T / 3P+N+T
- De 100 à 500 VA
- 50/60 Hz
- IK 09 polyamide 6
- Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2
- Connexion à vis

  • Fiches droites et prises mobiles
  • Socle saillie et socle de tableau
 

Système d'ouverture/fermeture rapide

Serre-câble

  • Déverrouillage en appuyant avec un tournevis. Un marquage indique l'emplacement du verrou.
  • Ouverture en tournant les 2 parties dans le sens opposé.
  • Serre-câble imperdable avec système
    anti-vibrations permettant un bon maintien du câble dans le temps.
 

Manipulation facile

2 positions de montage

  • Zones de préhension sur le corps des produits mobiles et le serre-câble.
  • Afin de résoudre les contraintes de place, les socles saillie proposent 2 positions différentes de montage (5° ou 25°) qui permettent de s'adapter selon l'espace disponible, sans changer de boîtier.
 

Marquage de position

  • Repérage gravé sur la bague des produits iP66/67 pour une vérification rapide de la position ouverte et fermée. espace de marquage sur le volet des prises ou sur la jupe des fiches pour une indentification aisée par l'utilisateur.

Coffrets de chantier

  • Coffrets corps de métier

  • Mobiles avec poignée intégrée
  • Coffrets d'étage

  • Équipés de 5, 6 ou 7 prises ou à équiper
  • Coffrets de distribution

  • Equipés de prise à brochage domestique et IEC de 16 à 63 A
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés