IK 10 POUR TOUS LES BESOINS EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR

    1. Local à accès réservé : lecteur à badge
    2. Gymnase : poussoir lumineux
    3. Entrepôt : prise 2P+T + prise RJ 45
    4. Devanture commerciale : interrupteur à clé
    5. Jardin public : Prise 2P+T avec volet verrouillé à clé
    6. Enseignement : adaptateur Mosaic avec volet (ici prise HD 15 Mosaic)
    7. Sanitaire public : interrupteur automatique
    8. Bureau : poussoir porte-étiquette
    9. Galerie commerciale : prise 2P+T avec volet

 

    LA ROBUSTESSE SOLIROC, ADAPTÉE AUX EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES

    C'est l'aboutissement d'une forte exigence dès la conception du produit, validée ensuite par les épreuves les plus sévères, pour aboutir à la triple résistance. Tous les produits du Programme Soliroc ont subi avec succès les épreuves et offrent une garantie de sécurité maximale.

    IK 10 : résistance aux chocs maximale Tous les produits résistent à des chocs de 20 joules.

    IK 10 : résistance à l'arrachement maximale Forme galbée de la plaque pour éviter la préhension.

    IP 55 : étanchéité garantie Sur les principales fonctions pour une installation en extérieur.

 

    LE PROGRAMME SOLIROC ACCEPTE LES 200 FONCTIONS DU PROGRAMME MOSAIC

    Grâce à l'adaptateur Mosaic enrichissez vos installations des 200 fonctions tertiaires du Programme Mosaic. L'adaptateur vous est proposé avec ou sans volet. Prise informatique, prise audio/vidéo, commande d'éclairage automatique, contrôle d'accès, signalisation lumineuse... En plus des 26 fonctions essentielles accédez aux 200 fonctions Mosaic pour couvrir toutes les spécificités fonctionnelles de vos projets.

    LES FONCTIONS DU PROGRAMME SOLIROC

    Commande, connexion (courant fort / courant faible), signalisation... 26 fonctions disponibles dans le Programme Soliroc.
    - Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55
    - Interrupteur temporisé - IP 55
    - Interrupteurs automatiques - IP 55
    - Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55
    - Prises de courant 2P+T 16 A - 250 V~, avec volet - IP 55

    1, 2 ou 3 postes en vertical ou en horizontal Modularité des combinaisons pour répondre aux contraintes de toutes vos réalisations

 

    UNE INSTALLATION SÛRE ET EFFICACE UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE

    Dans la continuité du Programme Batibox, le Programme Soliroc bénéficie de toute l'expérience et du savoir-faire de Legrand, notamment pour la mise en œuvre simplifiée et maîtrisée.

     

     

    1. Pose encastrée
    3 versions de boîtes d'encastrement du Programme Batibox reçoivent toutes les fonctions Soliroc.

     

    2. Pose saillie
    Grâce aux cadres Soliroc 1 ou 2 postes.

     

    3. Un support universel
    Pour clipper tous les mécanismes Soliroc. Entraxe 71 mm en horizontal et vertical.

     

    4. Mise en œuvre simple et rapide
    Des mécanismes avec bornes automatiques. Gain de temps assuré au câblage.

     

    5. Adaptateur Mosaic
    Pour installer les fonctions du Programme Mosaic. Enjoliveur livré avec coque de protection.

     

    6. Une finition robuste
    Un alliage métallique qui garantit une robustesse en 1, 2 ou 3 postes. Un jeu réduit entre enjoliveur et plaque limitant la préhension. Des bouchons pour obstruer les 4 points de fixation.

2012 Legrand - Tous droits réservés