Avec les disjoncteurs ouverts DMX³, les disjoncteurs DPX³, les inverseurs de source ou les armoires de distribution XL³, Legrand offre des solutions fiables, efficaces et faciles à mettre en œuvre

 

APPAREILS DE PROTECTION

La gamme complète d’équipements de protection Legrand offre des solutions puissantes et efficaces contre les défaillances électriques, où qu’elles aient lieu dans l’installation.

 
  • Vidéo de présentation DMX³
 
  • DPX³
  • DX³ présentation vidéo

COFFRETS ET ARMOIRES

De nombreuses solutions d’armoires et de coffrets (Practibox, Ekinoxe, XL³) sont à votre disposition, garantissant une réponse à tout type d’installation. Elaborées selon un design sobre et moderne, elles permettent un câblage et un déploiement sans effort.

 

COFFRETS DE DISTRIBUTION

  • Vidéo de présentation Practibox 
  • Coffrets Ekinoxe
 
  • Coffret Drivia 13 modules par rangée
 
  • XL³ jusqu’à 4000 A
 

Alimentations sans interruption (ASI)

La garantie d’une continuité de service optimale

 

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité

Les transformateurs HT/BT Zucchini à haute efficacité de 100 à 3 150 kVA représentent la solution la plus fiable pour de nombreuses applications en distribution.

 

COFFRETS ET ARMOIRES ETANCHES

Nos gammes de coffrets étanches en polyester ou métal ont été élaborées afin de répondre à tous vos besoins en matière de solidité, de facilité d’utilisation, de simplicité et d’adaptabilité dans les milieux industriels et tertiaires.

 

COFFRETS ETANCHES IP 65 PLEXO³

Une gamme de coffrets étanches IP65-IK09 avec de nombreuses astuces permettant de vous faire gagner du temps à la mise en œuvre et de vous offrir différentes configurations.

 

COFFRETS ET ARMOIRES POLYESTER MARINA 2

IP 66 et IK 10 , conçus en polyester chargé de fibre de verre, ils sont particulièrement adaptées aux ambiances corrosives : industrie pétrochimie, agroalimentaire...

 
 

COFFRETS ATLANTIC-E

Atlantic-E, la nouvelle gamme de coffrets métalliques avec porte pleine, est la solution qui offre l’essentiel pour vos chantiers en termes de robustesse, ergonomie, simplicité et évolutivité.

 
 

REPARTITION

Le système de distribution de puissance XL³ permet de réaliser des enveloppes de 125 à 4000 A et de choisir une répartition standard , optimisée ou indice de service selon vos besoins et vos habitudes de travail.

 

RÉPARTITION STANDARD

Les peignes et les jeux de barres assurent une totale liberté de mise en œuvre (implantation des appareils) tout en respectant votre savoir-faire.

 

RÉPARTITION OPTIMISÉE
JUSQU’À 125 A

Permet l'alimentation horizontale ou verticale, de rangées, circuits ou groupe de circuits avec une mise en œuvre rapide et simplifiée.

 
 

RÉPARTITION OPTIMISÉE
À PARTIR DE 125 A

Un système complet et cohérent pour acheminer le courant électrique dans le tableau : jeux de barres optimisés, liaisons préfabriquées, répartiteurs adaptés aux appareils…

 
 

NOUVELLE RÉPARTITION
INDICE DE SERVICE

La solution complète Legrand pour les chantiers à haute criticité.

 
 

MESURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

 

SOLUTION EFFICACITE ENERGETIQUE

Legrand a mis au point une infrastructure i-communicante permettant d'afficher suivant le type de bâtiment, BBC/HQE ou rénovation, les informations de consommation de puissance réactive, les perturbations de tension, le taux d'harmoniques…

  • Affichage au plus près des utilisateurs
  • Affichage des responsables d'exploitation
 

RT 2012

Mesure, comptage & affichage i-communicants pour répondre aux exigences de la RT 2012

 
 

TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE

 

TRANSFORMATEURS D’INSTALLATION

Des solutions monophasées ou triphasées pour alimenter automates et autres utilisations nécessitant une tension en continu.

  • Transformateur monophasé 2500 VA
  • Transformateur triphasé 250 kVA
 

CANALISATIONS RIGIDES PRÉFABRIQUÉES

L’assurance de la mise à disposition du courant sur de grandes surfaces et de l’alimentation de luminaires.

  • Les canalisations - LB 25 et 40 A
  • Les canalisations SL 63 A
 

PRISES ET COFFRETS P17

La gamme P 17 est préconisée pour les environnements sans contraintes particulières tels que les industries légères, les ERP.

  • Fiches droites et prises mobiles
  • Socle saillie et socle de tableau
  • Coffrets de chantier
 

PRISES ET COFFRETS HYPRA

La gamme Hypra est préconisée pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau...) tels que l'agroalimentaire, les silos, les milieux maritimes.

 
  • Socle de tableau Prinsinter
  • Socle de tableau à brochage domestique
  • Prise mobile plastique

AUTRES PRODUITS

Solidité, sécurité, fiabilité et gain de temps durant l’installation sont les principaux apports des autres équipements Legrand pour tableaux de distribution, tels que les contacteurs industriels CTX³ et les disjoncteurs moteur MPX³ ou les blocs de jonction Viking 3.

 

Contacteurs CTX³ et disjoncteurs moteur MPX³

Les besoins de commande et de protection des moteurs sont présents dans tous les secteurs : chauffage, ventilation, air conditionné dans les bâtiments tertiaires ; pompes, compresseurs, convoyeurs, machines dans les bâtiments industriels…

 

BLOCS DE JONCTION VIKING 3

Connexion à vis ou connexion auto à ressort.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 Legrand - Tous droits réservés