Des transformateurs en monophasées ou triphasées pour alimenter en toute sécurité des automates ou pour toute autre utilisation nécessitant une tension en continu.


LES TRANSFORMATEURS DE SÉCURITÉ

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.
Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 24-48 V jusqu'à 2500 VA,
Primaire : 230 V et Secondaire : 12 V jusqu'à 1000 VA
- Triphasés, Primaire : 230 V - 400 V et Secondaire : 24 V - 42 V jusqu'à 10 kVA.
Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

 

LES TRANSFORMATEURS DE SÉPARATION DES CIRCUITS

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-4.
Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 115-230 V jusqu'à 25 kVA
- Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230V + N jusqu'à 4 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400V + N avec écran électrostatique jusqu'à 4 kVA.
Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de sécurité sur certains chantiers.

 

LES TRANSFORMATEURS POUR LOCAUX HOSPITALIERS

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-15.IP 21, ils sont équipés d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées, à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).
Disponibles en :
- Monophasés de 2,5 kVA à 10kVA
- Triphasés de 4 kVA à 10 kVA

 

LES TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT

Ils sont conformes aux normes IEC 60726, NF C 52-726
Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230 V-400 V et Secondaire : 115 V-230V jusqu'à 10 kVA
- Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 160 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 250 kVA.

Les transformateurs d'isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

 

LES TRANSFORMATEURS BT

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6
- Les transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes 12 V
Ils permettent d'alimenter des lampes halogènes 12 V avec ou sans variation de l'intensité lumineuse.
Disponibles en encastrable ou en surmoulé embrochable.

- Les transformateurs électroniques pour variation lampes halogènes 12 V Ils permettent de faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes 12 V. Ces transformateurs BT assurent la sécurité avec leur protection contre surcharges et courts-circuits..

 
2012 Legrand - Tous droits réservés