BLOCS À LEDS BASSE CONSOMMATION, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

  • U21 NEW

    Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
    – fluo 6 W
    - Connexion facilitée
    - Installation rapide et sécurisée
    - Adaptabilité
    - Economies possibles
  • En savoir +
  • ECO 1 et ECO 2

  • Blocs autonomes d'éclairage de sécurité - technologie LED
    - Design étudié pour une meilleure intégration dans l'environnement
    - Faible consommation
    - Facilité d'installation
    - Signalisation orientable (ECO 1 ) ou repositionnable (ECO 2)
    - Blocs agréés NF Environnement
    - L'éclairage d'évacuation pour les personnes a mobilité réduite
  • En savoir +
 

Arcor™ 2 | DESIGN ET SÉCURITÉ
 

  • Directement encastrable
  • En applique murale ou en drapeau
 

Les blocs d'éclairage de sécurité Arcor 2 : la solution la plus efficace, élégante et discrète pour une intégration parfaite dans les bâtiments tertiaires

POSE EN ENCASTRE DES BLOCS



- Surface de découpe réduite dans le plafond
- Alimentation par connecteur débrochable pour préparer le raccordement
- Profondeur d'encastrement optimisée : 8 cm
Pour des installations en plafond porteur, les blocs s'encastrent par griffes de fixation.
Pour des installations en faux plafond, ils s'encastrent par étrier à vis ou par tige filetée maintenue par 1/4 de tour.


  • Permet de piloter tous les blocs de sécurité sur une seule ligne de télécommande. Assure la mise au repos de l'ensemble des blocs et signale par LED le déclenchement de l'alarme incendie.

LA TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS

Elle permet de commander d'un seul point la mise au repos de tous les blocs de l'installation.
Pour les ERP comportant des locaux à sommeil, elle permet : - la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc BAES + BAEH en cas d'interruption de l'alimentation générale - l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc BAES + BAEH en cas d'alarme générale - le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale,
- la signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie
En une seule manœuvre à distance, elle permet la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES
Autres fonctions :
- mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme
- mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - test de continuité de la ligne de télécommande sans allumer les blocs - test de l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal.
La télécommande multifonctions est non polarisée : elle évite ainsi tout risque d'erreur lors du câblage.
Capacité : 300 blocs. Au-delà : rajouter une télécommande identique, en cascade

2012 Legrand - Tous droits réservés