Céliane™, une touche d'inspiration qui change tout

Envie de sortir du style classique et conventionnel des prises et interrupteurs blancs ?

Avec la collection Céliane, mixez fonctions & finitions pour créer la combinaison qui fera briller votre décoration. Céliane vous donne les clés pour inventer un espace qui ne ressemble qu’à vous.

Céliane™ - Une touche d'inspiration

La maison connectée : un intérieur qui obéit au doigt et à la voix

Legrand pousse plus loin l’innovation en s’associant avec Netatmo et en rendant la maison connectée accessible à tous.

La nouvelle collection de prises et d’interrupteurs with Netatmo vous permet de contrôler vos éclairages, volets roulants et appareils électriques à distance via votre smartphone ou par la voix.

Céliane - La maison connectée

Commandes innovantes : toujours plus de confort et de qualité de vie

Oubliez la fonctionnalité basique de l'interrupteur et découvrez toute une nouvelle gestuelle ludique pour commander l’éclairage, les volets roulants et tous les appareils électriques.

Allumez et éteignez la lumière sans bruit avec l’interrupteur silencieux, d’une simple touche avec l’interrupteur tactile, automatiquement avec l’écodétecteur… Adaptez l'intensité lumineuse selon vos besoins avec l’écovariateur, optez pour un éclairage directionnel confortable avec la liseuse ou le spot orientable…

Les commandes de volets roulants (individuels, groupés…) facilitent le quotidien en un seul geste. Quant aux commandes de VMC et de chauffage, elles assurent un confort permanent en toutes circonstances.

Céliane - Commandes innovantes

Commandes sans fils sans pile : le contrôle durable

Au-delà de simplifier le pilotage de tous les appareils électriques associés, les commandes sans fils sans pile Céliane with Netatmo permettent de faire évoluer sa maison connectée tout en réduisant son impact sur l'environnement. Grâce à leur récupérateur d'énergie intégré, une technologie développée par Legrand en partenariat avec le CEA, elles s'auto-alimentent quand on appuie dessus !

Solutions de charge : la liberté en tous lieux

Au bureau comme à la maison, dans n’importe quelle pièce, les chargeurs et modules de charge Legrand apporte l’énergie au plus près de l’utilisateur !

Le chargeur à induction et le chargeur Dock permettent l’alimentation des smartphones sans besoin de cordon.

Quant aux modules de charge USB et aux prises de courant avec module USB précâblé, ils permettent la recharge rapide de smartphones, tablettes, MP3, MP4, Powerbank…

Céliane - Solutions de charge

Diffusion sonore : un concert de satisfactions en perspective

Céliane permet d’écouter de la musique à partir de diverses sources, dans chaque pièce de la maison. Pour un confort d’installation, Céliane propose aussi des solutions de Prêts à poser.

Afin de profiter de la musique numérique en haute qualité, découvrez le système de diffusion sonore NUVO®.

En savoir plus sur Nuvo

Céliane - Diffusion sonore
Céliane - Diffusion sonore
Céliane - Diffusion sonore

Prises : l’alimentation et la connexion sûres

La gamme de prises Legrand vous offre des branchements performants et fiables, adaptés à tous les besoins.

Prises courant fort simples ou précâblées, standard français ou international (germanique, britannique, US), version simple à quadruple…l’étendue de la gamme offre de nombreuses possibilités !

Et pour un accès performant aux réseaux et une transmission optimale des données, Céliane propose toute une offre de prises dédiées : RJ45, téléphone, TV, data, audio/vidéo…

Céliane - Prises : l’alimentation et la connexion sûres
Céliane - Prises : l’alimentation et la connexion sûres
Céliane - Prises : l’alimentation et la connexion sûres