À chaque environnement, sa gamme dédiée

Installez Atlantic métal dans les locaux sans contraintes particulières (ERP, locaux techniques…) et Atlantic inox dans les environnements corrosifs (industries chimiques, papetières…) ou à haute exigence d’hygiène (cuisines, laboratoires…).

Choisissez Marina 2 pour les ambiances corrosives et les sites soumis à des exigences climatiques contraignantes : pétrochimie, parkings extérieurs...

Optez pour Altis dans les locaux tertiaires et industriels tels que les bureaux, les hôpitaux, les ateliers de montage, les sanitaires collectifs…

Coffrets et armoires industriels Altis-Marina 2-Atlantic - Industire
Coffrets et armoires industriels Altis-Marina 2-Atlantic - Centre commercial
Coffrets et armoires industriels Altis-Marina 2-Atlantic - Hopital

Coffrets Atlantic métal & inox

Garantie IK 10 (norme IEC 62262) l’offre de coffrets Atlantic se décline en 3 familles pour vous apporter l’adaptabilité dont vous avez besoin :

- Atlantic métal IP 55/IP 66 bénéficie de nombreuses astuces de mise en œuvre et d’une grande facilité de montage grâce à une large gamme d’accessoires.

- Atlantic inox (304L ou 316L) IP 66 possède une excellente tenue à la corrosion et est compatible avec de nombreux accessoires Atlantic métal.

- Atlantic inox agroalimentaire (304L), IP 66 et 69, offre des spécificités facilitant les opérations de nettoyage et empêchant l’accumulation de poussière : aucune zone morte ou cavité, toit incliné à 30°, pattes d’écartement mural…

Coffrets Altantic 036918 & 035234

Coffrets & armoires Marina

Conçus en polyester chargé de fibre de verre, les coffrets et armoires Marina 2 sont garantis IP 66 / IK 10 (norme IEC 62262).

De nombreuses dimensions sont proposées pour une flexibilité d’installation totale en fonction de vos besoins : de 1460x800x463 à 1860x800x463 mm pour les armoires, et de 300x220x160 à 1220x810x300 mm pour les coffrets.

De finition gris RAL 7035 et équipés d’une porte réversible, coffrets et armoires s’accompagnent d’équipements et d’accessoires dédiés : socle, toit, rails, plaque pleine, kit de jumelage ou d’assemblage…

Coffrets Altantic 036918 & 035234

Enveloppes Altis

Enveloppes métal IP 55 avec revêtement polyester texturé 80μm, les solutions Altis sont proposées en version monobloc ou assemblable.

Garanties IK 10 (norme IEC 62262), elles offrent un volume de câblage optimisé, permettent une installation aisée des équipements et facilitent la mise en œuvre.

Elles assurent également une sécurité à l’utilisation, notamment grâce au système de fermeture à verrouillage automatique 4 points à double barre.

Enveloppe Altis 047121