Élégance & fonctionnalité

Prêts-à-l'emploi, les coffrets de distribution encastrés Practibox³ pour le résidentiel et le petit tertiaire ont un design étudié et une finition soignée. Mais au-delà de leur esthétique, c'est leur ergonomie spécialement étudiée qui apporte, à l'installateur comme à l'usager, un confort maximal d'utilisation.

Disponible en plusieurs tailles de coffrets de 1 à 4 rangées, avec une capacité de 8/12 modules ou 18 modules par rangée, les coffrets sont livrés avec porte blanche ou transparente fumée et avec borniers de terre et de neutre, connexion à vis (selon la version).

Practibox³ propose également une gamme d'accessoires complète.

Coffrets Practibox³ 401706 à 401709 & 401716 à 401719

Une porte faible épaisseur

Extra-plate et lisse, de finition blanche ou transparente fumée, la porte des coffrets Practibox³ assure une intégration harmonieuse dans les intérieurs actuels.
Cette porte dispose également :
  - d'une ouverture à 180°,
  - d'une poignée intégrée, discrète et affleurante, pouvant recevoir une clé de fermeture,
  - de charnières intégrées pour fixer la porte du côté désiré selon le système breveté Legrand (à partir de 2 rangées),
  - d'une fermeture facilitée grâce aux aimants se trouvant à l'intérieur (à partir de 2 rangées).

Coffrets Practibox³ 401707 & 401708

Robustesse & pose facilitée

Châssis, plastrons, boîte d'encastrement rigide et fonctionnelle… tout a été pensé pour que la mise en œuvre sur les chantiers soit facilitée et simplifiée, quels que soient le support et les configurations, dans le respect des normes en vigueur.

Les coffrets garantissent une résistance au feu jusqu'à 850° et sont conformes aux normes IEC 60670-24, IEC 62208V et IEC 61439-3.

Coffrets Practibox³ 401708