L'innovation à votre service

En réponse aux attentes des professionnels, Legrand a créé une gamme de coffrets (installation en saillie) spécialement conçus pour les chantiers résidentiels et petit tertiaire.

Disponibles en 1, 2, 3 ou 4 rangées, en largeur 18 ou 13 modules, ces coffrets disposent d’une panoplie d’avantages innovants qui simplifient le câblage et la mise en œuvre pour assurer la performance sur les chantiers.

Coffrets Drivia 401221, 401222, 401223 & 401224

Confort optimum de câblage

Grâce aux innovations Legrand, Drivia facilite et simplifie chaque geste de l’installation du tableau électrique pour un gain de temps assuré.

Tous les éléments constitutifs du coffret sont dotés d’avantages astucieux qui optimisent le câblage et le montage des produits : châssis réversibles, borniers et rails démontables sans outil, rails inclinables vers le bas pour une installation aisée des peignes…

Coffret Drivia 401363

Une mise en oeuvre simplifiée

De par son design et son ergonomie d’utilisation, Drivia offre toutes les garanties d’une installation réussie : plastron prédécoupé pour accueillir différentes dimensions de goulottes et de conduits, fixation murale guidée (pour les coffrets 18 modules par rangée), repérage des circuits facilité par le porte-repère transparent…

Les solutions Drivia sont ainsi l’assurance d’un assemblage et d’un montage parfaits, d’une arrivée des câbles facilitée et d’un repérage aisé !

Coffret Drivia 401363