La performance d’une offre flexible et le câblage sans contraintes

En proposant des capacités allant de 2 à 72 modules, l’offre Plexo³ étanche IP 65 / IK 09 répond à vos multiples besoins de configuration. Vous sont proposés des coffrets 1 rangée de 2 à 8 modules, 1 à 3 rangées de 12 modules, et 1 à 4 rangées de 18 modules.

Les coffrets Plexo³ bénéficient d’une circulation et d’une gestion des câbles optimisées pour un câblage sans contraintes : espace sous rails de 45 mm, espace entre rails de 150 mm permettant l’utilisation du peigne vertical, espace latéral de 38 mm, bracelets guide-câbles, châssis extractible, rail amovible à la rangée….

Coffrets Plexo³ 001926, 001922 & 001904
Coffret Plexo³ - espace latéral
Coffret Plexo³ - Châssis extractible

Gaine multifonction : multipliez les usages

La gaine multifonctions vous permet d’installer des fonctions complémentaires : prises industrielles P17 Tempra Pro 16 A et 32 A à entraxe unifié, prises Plexo IP 55 encastrées, unités de commande Osmoz, rail modulaire en fond de gaine…

Livrée avec charnières reliant le capot et le fond du coffret, elle s'associe aux coffrets 12 et 18 modules grâce à un ensemble de jumelage.

Selon vos besoins chantiers, vous pouvez fixer la gaine en horizontal (coffrets 12 ou 18 modules) ou en vertical (coffrets 2 ou 3 rangées).

Coffret Plexo³ 001922

Accès direct au coffret : gain de temps assuré

La conception astucieuse des coffrets Plexo³ vous permet de gagner du temps à la mise en œuvre :
  - prédécoupes latérales permettant de fixer directement des mécanismes encastrés du Programme Plexo (à partir de 2 rangées).
  - embouts ISO à perforation directe prémontés d’origine (IP 65/IK 09 garantis avec le câble inséré),
  - entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes.
 

Coffret Plexo³ - Prédécoupes latérales
Coffret Plexo³ - Embouts à perforation directe
Coffret Plexo³ - Presse-étoupe