Une vraie liberté de choix

De par leur étendue, nos gammes de colonnes et de mini-colonnes offrent une vraie liberté de choix dans l’alimentation des différents espaces, et un réel confort d’utilisation au plus près des utilisateurs.

Trois finitions sont proposées pour une harmonie optimale avec les appareillages et les différents types d’environnement : blanc, aluminium, noir.

Une vraie liberté de choix

Colonnes & mini-colonnes à clippage direct

Esthétiques et fonctionnelles, elles permettent une intégration rapide et parfaite des fonctions Mosaic et Arteor.

Disponibles en 1 compartiment 2 faces, 2 et 4 compartiments, elles sont proposées en différentes hauteurs :
- 0,30 m et 0,68 m pour les mini-colonnes.
- 2,70 m (adaptable jusqu’à 3,9 m) et 3,9 m (adaptable jusqu’à 5,1 m) pour les colonnes.
Les colonnes et mini-colonnes existent aussi en version mobile pour une flexibilité totale et une adaptabilité parfaite en cas de reconfiguration des espaces.

Colonnes & mini-colonnes à clippage direct

Colonnes & mini-colonnes universelles

Garantes d’une compatibilité parfaite avec différents standards et gammes d’appareillages, les colonnes et mini-colonnes universelles sont en 1 ou 2 compartiments. Elles sont proposées en différentes hauteurs :
- 0,30 m et 0,68 m pour les mini-colonnes.
- 2,70 m (adaptable jusqu’à 3,9 m) et 3,9 m (adaptable jusqu’à 5,1 m) pour les colonnes.

Colonnes & mini-colonnes universelles

Facilité d’installation

Le système de compensation innovant "turn & fix" permet de verrouiller la position de la colonne – Le système est disponible sur l’ensemble de la gamme (sauf les colonnes 4 compartiments).

L’accessoire ovaline souple est utilisé à l’horizontale ou à la verticale pour la colonne 4 compartiments et les colonnes 1 ou 2 compartiments, équipées du kit de finition pour perche, pour faciliter le passage des câbles entre la colonne et les chemins de câbles.

Facilité d’installation