Une gamme complète
Les besoins de commande et de protection des moteurs sont présents dans tous les secteurs : chauffage, ventilation, air conditionné dans les bâtiments tertiaires ; pompes, compresseurs, convoyeurs, machines dans les bâtiments industriels…
Les disjoncteurs moteur, contacteurs et relais thermiques Legrand apportent une réponse à toutes ces applications.
Hautes performances, parfaite complémentarité, compacité, facilité de montage, variété des auxiliaires… autant de qualités qui permettent de les installer dans tous les tableaux de distribution et armoires de commande.

Disjoncteurs moteur MPX³ jusqu’à 100 A
Avec seulement 4 tailles de boîtier, la gamme de disjoncteurs MPX³ offre des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu’à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…

Des auxiliaires et des accessoires au service de la flexibilité
Quelles que soient les spécifications de votre installation, vous trouverez toujours une solution grâce au large choix d’auxiliaires et d’accessoires dédiés aux disjoncteurs MPX³ :
- Peignes et bornes d’alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle,
- Commande rotative déportée
- Boîtier IP65 avec manette rotative noire ou jaune et rouge,
- Contacts auxiliaires à montage frontal ou latéral
- Déclencheurs à émission et à minimum de tension



Solutions MPX³/CTX³/RTX³
La performance sans compromis pour la protection et la commande des moteurs