Une gamme modernement simple

Découvrez les interrupteurs et prises de la gamme dooxie avec leurs formes carrées ou rondes qui s’adaptent à tous les styles et à toutes les configurations.

Les solutions dooxie sont proposées en versions complètes et à composer, pour une liberté totale de choix et d’installation.

Vous aimez le contemporain classique ? Optez pour les solutions rondes dans les plaques carrées.
Envie de casser les codes ? Associez votre prise ou votre interrupteur à une plaque ronde pour plus de douceur et de modernité !

Dooxie - Une gamme modernement simple
Dooxie - Une gamme modernement simple
Dooxie - Une gamme modernement simple

Des finitions tendance

Les diverses fonctionnalités de la gamme, des plus essentielles aux plus innovantes, sauront trouver leur place dans tous les intérieurs grâce aux nombreuses finitions proposées.

Afin de satisfaire les envies de chacun dans un style épuré, les prises et interrupteurs dooxie sont proposés en diverses teintes : Blanc, Dune, Plume, Noir effet velours, Blanc avec bague effet chromé, effet Aluminium, effet Inox brossé, effet Bois ébène.

Dooxie - Des finitions tendance

Des prises pour toutes les installations

Que ce soit pour un réseau électrique ou multimédia, les prises de la gamme dooxie répondent à tous les besoins.

Affleurant au niveau du mur, la prise Surface se fond harmonieusement dans le décor et reste toujours propre (la poussière ne pouvant pas s’y accumuler). Elle est disponible en version simple, double ou triple. Le kit prise double 2P+T et module de charge USB optimise les connexions en un même point. Quant aux prises RJ 45, raccordées au réseau de communication, elles donnent accès au multimédia dans toutes les pièces du logement.

Dooxie - Des prises pour toutes les installations
Dooxie - Des prises pour toutes les installations
Dooxie - Des prises pour toutes les installations

Des interrupteurs aussi bien simples qu’innovants

Retrouvez dans la collection d'interrupteurs dooxie toutes les fonctionnalités essentielles : va-et-vient, bouton poussoir (lumineux ou témoin), interrupteur automatique, variateur de lumière, commande de volets roulants...

Ces solutions permettent de gérer efficacement les lumières et équipements électriques, de régler l’intensité des lumières et de créer des ambiances lumineuses.

Dooxie - Des interrupteurs aussi bien simples qu’innovants

Solutions de recharge : pour des appareils toujours opérationnels

Dooxie, c’est aussi des solutions permettant de recharger les appareils multimédias d’un seul geste : smartphones, appareils photo, enceintes mobiles…

Avec les prises USB (USB-A et USB-C), il vous suffit de brancher directement le cordon de vos appareils sur la prise. Avec le chargeur à induction, vous n’avez même plus besoin de cordon pour recharger votre smartphone (équipé d’un récepteur à induction). Grâce au revêtement antidérapant du chargeur, votre appareil est bien maintenu et se recharge très rapidement.

Dooxie - Solutions de recharge

Dooxie™ with netatmo : la maison connectée

Découvrez le confort des interrupteurs et prises connectés dooxie with Netatmo ! Elles permettent de piloter l'installation électrique du logement, en local ou à distance.

Vous contrôlez vos éclairages, volets et prises connectées en toute simplicité via une commande sans fil ou directement depuis votre smartphone grâce à l'application Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).

Les solutions dooxie with Netatmo se commandent aussi par la voix, avec un assistant vocal (Siri d’Apple, Google Home, Alexa d'Amazon).

Dooxie™ with netatmo

Commandes sans fils sans pile : le contrôle durable

Au-delà de simplifier le pilotage de tous les appareils électriques associés, les commandes sans fils sans pile dooxie with Netatmo permettent de faire évoluer sa maison connectée tout en réduisant son impact sur l'environnement. Grâce à leur récupérateur d'énergie intégré, une technologie développée par Legrand en partenariat avec le CEA, elles s'auto-alimentent quand on appuie dessus !

Commandes sans fils sans pile : le contrôle durable

Une mise en œuvre efficace et facile

Dooxie offre la meilleure performance d’installation pour les chantiers neufs et rénovation : robustesse de serrage, qualité du raccordement, facilité de câblage… Avec dooxie vario, vous bénéficiez de 20% de rattrapage en plus en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement.
En savoir +

Avec dooxie transformeur, vous pouvez réaliser 5 commandes d’éclairage en 1 seul produit : poussoir, va-et-vient, double poussoir, double va-et-vient, poussoir + va-et-vient.
En savoir +

Enfin, avec dooxie easyréno, vous gagnez 25% de place de câblage en plus !
En savoir +

Dooxie - Dooxie™ with netatmo
Dooxie - Dooxie™ with netatmo
Dooxie - Dooxie™ with netatmo