Un design universel pour tous les environnements

Avec ses lignes fluides, sa finition brillante et ses solutions compactes couvrant les fonctionnalités essentielles, Forix est la solution murale complète et polyvalente adaptée à toutes vos applications : en résidentiel, en petit et moyen tertiaire, ou encore en environnements humides.

Pour une intégration optimale en tous lieux, la gamme est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire.

Forix - Un design universel pour tous les environnements
Forix - Un design universel pour tous les environnements
Forix - Un design universel pour tous les environnements

Une installation sécurisée en toute simplicité

Les produits Forix sont conformes à l'ensemble des exigences normatives :
- la tenue du raccordement des câbles est garantie et le câblage est simplifié.
- il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation.
- la zone de fixation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier : les réglages horizontaux sont donc possibles.
- à l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes alignées afin de faciliter le câblage.
- il est très simple d’installer plusieurs postes côte à côte.

Forix - Une installation sécurisée en toute simplicité

Forix™ IP 44 : la solution étanche

La gamme Forix étanche constitue une solution fiable pour toutes les applications qui requièrent un indice de protection IP 44.

Ses caractéristiques ? Des fonctions indispensables, une installation en toute simplicité, une conception ergonomique et une finition brillante disponible en deux couleurs (blanc et gris).

Le plus : toutes les commandes à enjoliveur simple peuvent être éclairées par LED.

Forix - IP 44 : la solution étanche

Des solutions multipostes polyvalentes

Solution idéale pour le petit et le moyen tertiaire, les postes de travail Forix permettent d’augmenter le nombre de connexions en un même point : vous pouvez ainsi regrouper vos prises électriques, vos prises informatiques et vos fonctions de commande pour une installation optimisée.

De coloris blanc, ils sont disponibles en version : - à équiper, 4 ou 6 postes (possibilité d’installer des mécanismes Mosaic et Arteor grâce à un accessoire). - équipée, 6 postes (4 prises 2P+T standard germanique avec éclips de protection et 2 plaques d’obturation).

Forix - Des solutions multipostes polyvalentes