La gamme simple par excellence

Simple à choisir
Une référence Kaptika correspond à un produit complet (mécanisme + plaque solidaire et enjoliveur) : l’assurance de ne rien oublier ! Deux coloris vous sont proposés : blanc et ivoire.

Simple à vendre
Chaque produit est protégé unitairement tout en restant visible pour un choix sûr, zéro défaut. Le décompte des produits est quant à lui facilité (chapelets de 5).

Simple à installer
Les solutions Kaptika se fixent par griffes ou par vis et ne nécessitent qu’une faible profondeur d’installation.

Kaptika - La gamme simple par excellence

Qualité & durabilité

La gamme Kaptika est conforme à la directive CE : elle respecte toutes les garanties de sécurité et a été testée dans nos laboratoires. Sa fiabilité est assurée par un savoir faire internationalement reconnu et le respect des normes en vigueur.

Elles est également respectueuse de l’environnement : les interrupteurs à voyant LED consomment peu (1 mA) et ont une durée de vie supérieure à un voyant classique.

Kaptika - Qualité & durabilité