Niloé™ & l’eco-conception

Niloé, c’est la gamme éco-conçue signée Legrand ! Afin de réduire au maximum les émissions de CO2, responsables du réchauffement climatique, la gamme a été élaborée en tenant compte des impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie des produits. Cela se traduit par la réduction des marquages laser sur les mécanismes (opération énergivore en fabrication), la réduction des emballages, l’optimisation des quantités de plastique et métaux utilisés, une coque de protection de chantier en plastique APET 100% recyclé…

Niloé™ & l’eco-conception

Toujours plus d’innovation

En complément des fonctions standards d’interrupteurs et de prises, de nombreuses fonctions innovantes ont été créées pour vous apporter toujours plus d’efficacité : interrupteurs intégrant la technologie radio, chargeur à induction, modules de charge USB Type-A et Type-C, prise affleurante, plaque IP 44 / IK 07 pour les communs, intégrateur de fonctions Programme Mosaic …

Niloé - Toujours plus d’innovation

Des finitions intemporelles

Mettez de la couleur dans votre déco grâce aux deux couleurs d’enjoliveur (blanc, lin) et aux nombreuses finitions de plaques proposées : pur, lin, taupe, rouge, prune, bronze, onyx, aluminium, cacao, bois clair…

Niloé - Des finitions intemporelles

Une mise en œuvre facilitée

Chaque produit Niloé se compose de seulement deux références : le mécanisme et la plaque. Il vous suffit donc de fixer le mécanisme puis d’installer la plaque, et le tour est joué !

Les solutions Niloé sont à installer dans des boîtes Batibox ou dans des boîtes existantes à l’aide de griffes (livrées séparément) qui viennent se fixer dans les gorges du mécanisme

Afin d'améliorer la performance énergétique, nous vous recommandons d'installer des boîtes Batibox Energy en neuf et des chaussettes d'étanchéité à l'air à l'arrière des mécanismes en rénovation.

Niloé - Une mise en œuvre facilitée