Des solutions pour toutes les configurations
La gamme de PDUs associe la qualité et l’innovation Legrand dans de nombreuses applications. S’intégrant sans problème dans toute installation, elle offre une connexion de haute qualité et garantit la conformité aux normes en vigueur.
Composés en aluminium anodisé, matériau de qualité à la fois léger et rigide, les PDUs ont été conçus sur un principe modulaire, avec un système de modules de prises et de fonctions extensibles.
L’offre est composée de solutions 16 A à 32 A, en monophasé ou triphasé. Proposés en versions Zero-U et 1 U (19’’ ou 10’’), les PDUs sont disponibles avec des prises de divers standards.

PDU Zéro-U : innovation et performances
Les innovations uniques de Legrand permettent d’assurer des performances optimales pour les PDU de la gamme Zéro-U.
Ces innovations incluent notamment :
- des fonctionnalités de sécurité : circuits protégés par disjoncteur, support avec débords évitant les utilisations accidentelles…
- une facilité de configuration et d’intégration : entrée de câble rotative, circuits avec code couleur, montage sans vis…
- des indicateurs de consommation : ampèremètre permettant une mesure efficace de la consommation.



PDU 1-U : innovation et ergonomie
Les PDU 19’’, conçus pour une installation en baies serveur et de câblage, intègrent également les dernières innovations facilitant leur intégration et leur maintenance, avec des fonctions intelligentes de montage et d’utilisation : fixation rapide et sans outils sur les montants 19’’, câbles maintenus en place par un guide, ampèremètre rotatif afin d’assurer une lecture facile quelle que soit la position de montage (horizontale ou verticale)…
Les PDUs 10’’ sont spécifiquement conçus pour les réseaux locaux. Ils intègrent les mêmes innovations que les 19’’.



La mesure intégrée
Pour une gestion optimale de votre installation, des solutions avec mesure d'intensité sont proposées.
Ces PDUs sont équipés d’un ampèremètre qui permet la mesure de la consommation pour mieux gérer l'installation : équilibrer les circuits, visualiser la capacité disponible, éviter la surcharge et le risque de coupure…

Le verrouillage des cordons
Exclusivité Legrand, l’offre propose des PDUs équipés de prises C13 et C19 avec système de verrouillage du cordon d’alimentation.
D’un simple geste, vous raccordez le cordon à la prise : il se verrouille alors automatiquement et ne peut être retiré que via un appui sur le bouton de déverrouillage.
Ce système empêche toute déconnexion accidentelle et garantit une sécurité absolue.



Les accessoires de protection dédiés
Compatibles avec tous les PDU de la gamme, les accessoires complémentaires vous permettent de contrôler l’alimentation aux prises et de protéger les équipements contre les surtensions.
Le bouchon de condamnation de prise permet un contrôle de l’accès à l’alimentation. Une clé spéciale est nécessaire pour les déverrouiller.
Le dispositif de protection contre les surtensions protège les équipements et intègre la technologie d’échange à chaud. Celle-ci permet de remplacer un module usagé sans interrompre l’alimentation des autres équipements raccordés au PDU.