La souplesse d’une offre étendue
De coloris blanc ou gris et garante d’une grande flexibilité d’installation, l’offre Plexo se décline en complet et en composable.
En version complète, vous n’avez qu’à faire votre choix entre les produits à encastrer et les produits en saillie : une référence correspond à une solution prête-à-installer.
En version composable, choisissez le mécanisme avec enjoliveur et la plaque. En fonction du type de pose voulu, complétez-les avec un boîtier saillie ou un support d’encastrement. Du fait du mécanisme commun aux deux types de pose, le choix entre saillie et encastré peut se faire au dernier moment !



La tranquillité sur les chantiers exigeants
Le programme Plexo est composé de fonctions à forte valeur ajoutée pour répondre aux diverses configurations et exigences des chantiers : inter automatique 2 fils ou 3 fils sans dérogation, interrupteur crépusculaire, prise RJ 45 cat. 6A STP…
Les prises pécâblées, équipées de bornes automatiques, apportent un progrès sensible dans le confort de câblage et la rapidité de montage.
Quant aux boîtiers Plexo, ils sont équipés d'embouts à membrane perforable (sans découpe) qui facilitent le câblage. Les boîtiers garantissent l’étanchéité pour chaque type d'entrées (câbles ou tubes) et le rattrapage du désaxage des conducteurs.

L’art de l’adaptation
Des prises courants forts dans le jardin, c’est bien. Des prises USB, c’est encore mieux !
Parce qu’il permet d’intégrer toutes les fonctions Mosaic, l’adaptateur Plexo rend possible l’installation en extérieur de prises USB encastrées dans les murs !
Pratique pour se prélasser sur la terrasse en flânant sur sa tablette ou pour recharger son téléphone à proximité tout en profitant de la piscine !

Le profilé : mise en œuvre simplifiée, gain de temps assuré
Plexo propose un mode de pose pratique et rapide pour l’appareillage en saillie : le profilé. Il se fixe sur une lyre et une liaison étanche assure l’étanchéité entre l'appareillage en saillie et le profilé.
Lors de l’installation, les câbles ou conducteurs sont maintenus par le couvercle semi-ouvert. Une fois celui-ci refermé, vous avez gagné près de 15% de temps à l’installation.
Et l’ensemble offre une parfaite unité esthétique !

Des solutions étanches pour une protection accrue
Avec ses solutions IP 55 et IP 66 dont les joints étanches ont été multipliés, la gamme Plexo garantit une parfaite étanchéité en tous lieux.
Optez pour les solutions en saillie ou en encastré selon vos contraintes d’installation : elles sont toutes destinées à être installées à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux exposés.