L’alimentation sûre pour les milieux sévères

Grâce à ses différents niveaux d’étanchéité (IP 44, IP44/55, IP 66/67-55) et de protection mécanique (IK 09, IK 10), l’offre de prises Hypra est la réponse idéale pour toutes les installations en environnement sévère (poussière, projection d'eau...) tels que l'agroalimentaire, les silos, les milieux maritimes…

Conforme aux normes IEC 60309-1 et 2, la gamme Hypra comprend des prises à brochage domestique, des fiches et prises mobiles, des prises fixes, ou encore des Prisinter (exclusivité Legrand).

D’une fréquence de 50/60 Hz, elles sont disponibles :
  - en BT (16 à 125 A) et TBT (16 ou 32 A),
  - en trois matières (plastique, métal ou caoutchouc),
  - en versions 2P, 2P+T, 3P+T et 3P+N+T.

Prises Hypra 053911 & 052213
Prise Hypra 052904
Prise Hypra 052743

Coffrets de prises Hypra : pour une alimentation optimisée

Solutions permettant l’alimentation d’un ou plusieurs équipements, les coffrets de prises Hypra sont disponibles en versions :
  - monoprise équipés BT de 16 à 125 A,
  - multiprises équipés BT de 16 à 32 A,
  - à composer à partir de coffrets pré-percés (avec rail) ou non percés (avec ou sans rail), équipés de socles CEI et brochage domestique.

Les solutions coffrets Hypra proposent deux niveaux d’étanchéité : IP 44 et IP 66/67-55.

Coffret de prises Hypra 059861