Une offre qui assure dans tous les milieux

En intérieur comme en extérieur, la gamme de prises industrielles P17 Tempra Pro (16 A et 32 A) convient à tous les chantiers liés aux contraintes spécifiques d'étanchéité, de choc ou de température : centres commerciaux, hôpitaux, agroalimentaire, industrie, transports, marchés…

Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2, les prises sont proposées :
  - en IP 44 (de 16 A à 32 A) pour des utilisations intérieures ou extérieures non soumises à des jets directs, même occasionnels.
  - en IP 66/67 (de 16 A à 125 A) pour tous les grands projets (aéroports, data centers, hôtels…) : elles peuvent supporter des immersions temporaires telles que des inondations ou des marnages.

Prises industrielles P17 Tempra Pro

Une rapidité de mise en oeuvre

Parce que la compétitivité est un atout majeur dans l’exécution d’un chantier, la gamme P17 Tempra Pro propose une panoplie d’avantages indispensables et intuitifs permettant de simplifier chaque geste, de libérer de l’espace de câblage et d’assurer une bonne connexion rapide des câbles dans les meilleures conditions possibles.

Elles bénéficient ainsi d’un système d’ouverture/fermeture rapide, d’un marquage permettant de visualiser rapidement la longueur de câble à dénuder, d’un principe de fixation simple (une seule vis PZ 2, imperdable, par borne de connexion), ou encore d’un espace de câblage optimal facilitant les branchements.

Prises P17 Tempra Pro - système d’ouverture/fermeture rapide
Prises P17 Tempra Pro -  marquage longueur de câble à dénuder
Prises P17 Tempra Pro - espace de câblage optimal

Facilité d’utilisation & sécurité

La gamme P17 Tempra Pro a fait l’objet de recherches approfondies en matière de design et de sécurité pour simplifier la vie de l’utilisateur et sa sécurité.

Bonne préhension des produits, gestion de l’encombrement en espace réduit (2 positions de montage), manipulations simplifiées (marquage de position, serre-câbles…), matières et composants traités contre la corrosion… autant d’atouts qui font de P17 Tempa Pro un ensemble complet de solutions adaptées dans le respect des normes et de l’environnement !

Prises P17 Tempra Pro - positions de montage 5° & 25°
Prises P17 Tempra Pro - manipulations simplifiées
Prises P17 Tempra Pro - matières et composants

Les coffrets de chantier : l’alimentation simplifiée

Les coffrets permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l’événementiel.

3 types de coffrets vous sont proposés :
  - des coffrets corps de métier, à équiper ou équipés (5 ou 6 prises).
  - des coffrets d'étage, à équiper ou équipés (5, 6 ou 7 prises)
  - des coffrets de distribution, à équiper ou équipés (7 ou 9 prises à brochage domestique et IEC de 16 à 63 A).

Les coffrets corps de métier et les coffrets d’étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Coffrets de chantier

Une gamme complète de produits associés

Afin de répondre à toutes les configurations de chantier, la gamme P17 Tempra Pro est totalement compatible avec les produits complémentaires et accessoires de l’offre de prises industrielles Legrand : socles de tableau à brochage domestique, prises verrouillées, adaptateurs, boites d’encastrement IP 55…

Des configurations sur mesure sont également disponibles pour apporter des solutions encore plus adaptées à la multitude de vos besoins.

Gamme complète de produits associés