Une offre variée pour une performance optimale

Quelles que soient vos contraintes techniques et exigences de chantier, Legrand vous apporte une réponse dédiée grâce à une offre de répartition complète.

Vous avez ainsi le choix entre un système standard, des solutions optimisées et une répartition Indice de Service : l’assurance, pour vous, d’une performance adaptée à vos besoins précis !

Répartiteur 404480

La répartition standard

Elle se réalise au moyen de peignes à dents ou à fourches pour une répartition horizontale (en monophasé & triphasé jusqu'à 63 A) et peignes d’alimentation verticale (2, 3 ou 4 rangées au pas de 125 ou 150), de borniers, de répartiteurs jusqu'à 400 A, et de supports jeux de barres en cuivre ou aluminium jusqu'à 4000 A.

Ces solutions ont été conçues pour réaliser une répartition selon vos habitudes de câblage tout en assurant une sécurité maximale.

Répartition standard

La répartition optimisée

Elle permet de réduire considérablement le câblage dans les tableaux : les risques de mauvais contacts et d’échauffements dus à des défauts de serrage sont donc largement limités.

Jusqu'à 125 A, la répartition optimisée HX³/VX³ permet l'alimentation (horizontale ou verticale) de rangées, circuits ou groupe de circuits.

À partir de 125 A, elle propose un système complet et cohérent pour acheminer le courant électrique dans le tableau avec un important gain de temps à la mise en œuvre : des jeux de barres aluminium, des liaisons préfabriquées pour le raccordement des disjoncteurs de puissance DPX³, des répartiteurs adaptés aux appareils.

Barre 404433

La répartition indice de service

C’est la réponse pour les chantiers à haut niveau de criticité avec des contraintes spécifiques concernant l’exploitation, la maintenance et l’évolution.

Chaque chantier a ses points critiques. Bien les évaluer permet d'optimiser la performance économique en choisissant l'Indice de Service le mieux adapté : IS 223, IS 233 ou IS 333.

Pour le définir, il est essentiel de se poser les bonnes questions : que doit permettre mon tableau en exploitation, pour la maintenance et lors d'une évolution ?

Châssis 404600