Le réflexe robustesse

Gamme dédiée aux lieux à risques ou sans surveillance (gymnase, entrepôt, jardin public, sanitaires publics, galerie commerciale, locaux à accès réservé…), Soliroc est l'aboutissement d'une forte exigence dès la conception du produit, validée ensuite par les épreuves les plus sévères, pour aboutir à la triple résistance :
- IK 10 : résistance aux chocs maximale (tous les produits résistent à des chocs de 20 joules),
- IK 10 : résistance à l'arrachement maximale (forme galbée de la plaque pour éviter la préhension),
- IP 55 : étanchéité garantie sur les principales fonctions pour une installation en extérieur.

Tous les produits du Programme Soliroc ont subi avec succès les épreuves et offrent une garantie de sécurité maximale.

Soliroc - Le réflexe robustesse
Soliroc - Le réflexe robustesse
Soliroc - Le réflexe robustesse

Une panoplie de fonctions essentielles

L’offre Soliroc propose les produits indispensables que nécessite toute installation en matière de commande, de connexion (courant fort / courant faible), de contrôle d’accès, ou encore de signalisation.

Interrupteurs, poussoirs, écodétecteurs, interrupteur temporisé, lecteur à clavier codé ou à badge, signalétique lumineuse, balisage pour circulation, prises de courant, prise TV, prises RJ 45… toutes les fonctions essentielles sont là !

Soliroc - Une panoplie de fonctions essentielles

Une installation sûre et rapide

Dans la continuité du Programme Batibox, Soliroc bénéficie de toute l'expérience et du savoir-faire de Legrand, notamment pour la mise en œuvre simplifiée et maîtrisée.

Soliroc fait ainsi preuve de nombreux atouts : un support universel permettant de clipper tous les mécanismes, des solutions équipées de bornes automatiques, la possibilité de pose en encastré ou en saillie, des bouchons pour obstruer les points de fixation…

Pouvant être installées en 1, 2 ou 3 postes, en vertical comme en horizontal, les solutions Soliroc permettent une multitude de combinaisons pour répondre aux contraintes de toutes vos réalisations

Soliroc - Une installation sûre et rapide
Soliroc - Une installation sûre et rapide
Soliroc - Une installation sûre et rapide

Une multiplication des possibilités

Grâce à l’adaptateur, vous pouvez enrichir vos installations des nombreuses fonctions Arteor et Programme Mosaic afin de couvrir toutes les spécificités fonctionnelles de vos projets !

L'adaptateur est disponible avec volet (IP 55), avec volet verrouillable (IP 55) et sans volet (IP 20).

Soliroc - Une multiplication des possibilités