Charger sans cordon : partout, en toute liberté

À la maison, au travail, en voyage… nos smartphones se multiplient et nécessitent d’être en charge régulière pour profiter au maximum de leur performance. Grâce aux chargeurs à induction Legrand, plus besoin de s’encombrer de cordons : vous bénéficiez d’une flexibilité totale.

Ils s’adressent à tous et s’installent dans toutes les configurations (résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation…). Toujours à disposition et au plus près de l’utilisateur, sans contraintes de branchement, ils apportent un maximum de confort et d’autonomie avec des appareils toujours chargés.

Charger sans cordon : partout, en toute liberté

La performance d'une technologie

Les chargeurs à induction Legrand sont conformes au standard WPC QI (Wireless Power Consortium) : ils garantissent l’interopérabilité avec les mobiles à induction.

Que ce soit pour un usage professionnel ou privé, en horizontal comme en vertical, les chargeurs à induction Legrand peuvent ainsi s’intégrer partout afin de recharger en moins de 3h les smartphones équipés d’un récepteur de charge à induction QI.

Placez le smartphone sur le support à induction : la charge se met automatiquement en route. En l’absence d’appareil, le chargeur ne consomme pas d’énergie.

La performance d’une technologie

Au mur (en appareillage encastré) ou sur un bloc bureau

Branché sur une prise USB encastrée au mur, le chargeur induction trouvera sa place dans n’importe quelle pièce de la maison : entrée, cuisine, chambre… Près du poste de travail, il peut être branché directement sur un bloc bureau.

Il est équipé de 2 antennes garantissant une mise en charge rapide et intuitive du smartphone, et d’un port USB Type-A permettant la recharge simultanée d’un autre appareil sans affecter la performance de charge.

En installation murale, il est proposé en finitions Arteor, Valena, Niloé et Programme Mosaic.

Au mur (en appareillage encastré) ou sur un bloc bureau

Encastré dans un mur

Directement fixé dans une boîte d’encastrement, le chargeur version encastrée est spécialement adapté pour les lieux publics et les lieux de passage ou de transit (salles d’attente, vestiaires, hôtels…).

Encastré dans un mur

Intégré au mobilier

Design et esthétique, le chargeur version intégrable trouvera sa place dans une salle de réunion sur la table, dans un bureau, sur le plan de travail, dans tout espace d’attente ou d’accueil…

Extra plat, adapté au montage sur mobilier en plan horizontal (découpe Ø80), il est livré avec un cordon micro USB/USB, une alimentation mobile USB et un sticker « Recharge à votre disposition ».

Intégré au mobilier

Intégré dans une tour

Idéale pour un bureau, une petite salle de réunion, ou un espace individuel, la tour chargeur à induction est une excellente solution d’appoint.

Intégré dans une tour

Des solutions adoptées par Lyon, ville connectée !

En équipant de chargeurs à induction pour smartphone la société Aéroports de Lyon-Saint Exupéry, l’école vétérinaire VetAgro et l’hôtel IBIS Lyon Gerland Musée des Confluences, Legrand part à la conquête de Lyon et anticipe les usages de demain !

En savoir plus

Solutions à induction